פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Nouveaux convertisseurs DC-DC buck-boost non isolés robustes de 300 W avec une large gamme d'entrées et de sorties

תאריך פרסום : 26 Apr 2023

TDK Corporation (TSE:6762) annonce l'introduction de la série TDK-Lambda RGC des convertisseurs DC-DC non isolés robustes de 300 W. Avec leur tension d'entrée de 9 à 53V, ces convertisseurs buck-boost délivrent des tensions de sortie réglables de 9,6V à 48V ou de 5V à 28V avec des courants de sortie allant jusqu'à 12,5A. La série est conçue pour être utilisée dans des applications en environnement difficile, notamment la robotique, les AGV (Automated Guided Vehicles, véhicules à guidage automatique), les communications, les COTS, les équipements industriels et portables alimentés par batterie.

Ces convertisseurs sont encapsulés dans un boîtier de forme 1/16 de brique, mesurant 38,1 x 49,5 x 13 mm, pour fournir une résistance plus élevée aux chocs et aux vibrations, avec une qualification à la norme MIL-STD-810G. Le boîtier en aluminium, moulé sous pression à cinq côtés avec pattes de montage, réduit les EMI rayonnées et permet le refroidissement par conduction vers une plaque froide pour un fonctionnement sans ventilateur.

Les modèles RGC offrent deux combinaisons de tension et de courant pour permettre un fonctionnement à partir de batteries et de sources d'alimentation de 12 V, 18 V, 24 V, 36 V et 48 V.  La fonction buck-boost permet au convertisseur de maintenir la régulation même lorsque la tension de sortie dépasse celle de l'entrée (voir la fiche technique pour les limitations). Lorsque le convertisseur est mis en veille à l'aide de la télécommande marche/arrêt, le courant d'entrée peut être réduit à 0,25 mA pour préserver la charge de la batterie. De larges plages d'entrée simplifient la gestion des stocks avec une seule référence couvrant plusieurs tensions d'entrée et de sortie.

Avec des rendements allant jusqu'à 97 %, les pertes de puissance sont réduites au minimum, ce qui permet aux produits de fonctionner dans des environnements difficiles avec des températures de boîtier de -40 °C à +115 °C. Les modèles de base comprennent une broche de réglage de la tension de sortie, une fonction marche/arrêt à distance à logique négative, une détection à distance, une protection contre les sous-tensions d'entrée, les surintensités ainsi qu'une protection thermique.

Tous les modèles portent la marque CE et UKCA pour les directives basse tension ainsi que RoHS et sont conçus selon les normes de sécurité IEC/UL/CSA/EN 62368-1. Des cartes d'évaluation sont disponibles pour des tests rapides et faciles.

PAGE TOP

PAGE TOP