פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

La série d'alimentations DC programmables 1U comprend des modèles 5kW 1000V et 1500V pour le test et le développement de véhicules électriques avec des batteries de plus de 600V

תאריך פרסום : 13 Jun 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de deux nouveaux modèles dans la série TDK-Lambda GENESYS+™ d'alimentations DC de 5 kW programmables à haute densité de puissance. Cette extension offre aux ingénieurs des choix progressifs et homogènes en termes de tension et de courant de sortie allant de 0-10 V/500 A à 0-1500 V/3,4 A. Les applications cibles de ces alimentations haute tension de 5 kW sont les tests automobiles, notamment les voitures électriques et hybrides équipées de batteries haute tension, les tests ou la recherche en général, les mesures, la fabrication de semi-conducteurs, la fabrication de batteries et les énergies renouvelables.

Les deux nouveaux modèles disposent de sorties programmables 0-1000V/0-5A et 0-1500V/0-3.4A. Ils peuvent être spécifiés pour accepter des entrées triphasées de 170 à 265 Vac ou à large plage de 342 à 528 Vac avec une correction active du facteur de puissance (Power Factor Correction, PFC). Ces modèles fonctionnent en mode courant constant, tension constante ou puissance constante (limitation de la puissance), et offrent en outre une simulation de la résistance interne.

La série bénéficie de la technologie DSP (Digital Signal Processing) et de composants de dernière génération, notamment des matériaux en ferrite, pour obtenir des rendements allant jusqu'à 92 %. La réduction de la chaleur résiduelle interne garantit une puissance nominale plus élevée sans compromettre la fiabilité.

Le GENESYS+™ 5kW est adapté à un montage en rack Zero Stack, mesurant 423 mm de largeur, 486,5 mm de profondeur et 43,6 mm (1U) de hauteur. Le refroidissement est assuré par des ventilateurs à vitesse variable contrôlant la température ambiante et la charge de sortie afin de diminuer le bruit audible et la fatigue de l'opérateur. Le poids de l'appareil est inférieur à 8,5 kg pour une manipulation facile.

Tous les modèles de la série GENESYS+™ disposent d'un écran LCD à contraste élevé et à grand angle de vision, avec des fonctions de luminosité et de gradation contrôlables par l'utilisateur. Ils se caractérisent par des temps de réponse de programmation plus rapides vers le haut et vers le bas ainsi qu’un contrôle de la tension et de la vitesse de balayage du courant réglables par l'utilisateur. Des profils de test de forme d'onde arbitraire pouvant aller jusqu'à 100 pas peuvent être générés et stockés dans quatre cellules de mémoire et activés par des commandes sur le panneau avant ou via des ports de communication.

Pour une puissance supplémentaire, les alimentations programmables de 5 kW utilisent le système parallèle avancé de TDK-Lambda (brevet en instance) qui permet à un système à unités multiples d'obtenir une réponse dynamique et des performances d'ondulation et de bruit comparables à celles d'une seule alimentation. Jusqu'à 12 unités GENESYS+™ peuvent être connectées en parallèle très simplement en utilisant un seul câble de liaison de données entre les unités et en connectant les sorties DC. Les unités de commande et auxiliaires se configurent automatiquement en détectant la connexion parallèle de données et en ajustant leurs paramètres en conséquence.

La programmation est cohérente sur l'ensemble de la série GENESYS+™ de 1 kW à 60 kW, soit par les commandes du panneau avant, soit à distance via les communications LAN (LXI 1.5), USB 2.0 et RS232/485, soit en utilisant le contrôle et la surveillance analogiques isolées (0-5 V, 0 -10V), qui sont fournis en standard. Les interfaces optionnelles comprennent un choix d'EtherCAT, Modbus-TCP ou GPIB (IEEE488.2). Des pilotes logiciels, un créateur de formes d'onde et une interface graphique de panneau avant virtuel sont fournis dans le progiciel. Les fonctions de sécurité sont standard dans toutes les alimentations GENESYS+™, offrant un redémarrage sûr/automatique, la mémoire du dernier réglage et des fonctions de protection intégrées. Une option avec panneau avant vierge, sans écran, est proposée pour éviter toute modification non autorisée des paramètres de l'appareil.

La série, garantie cinq ans, est certifiée en matière de sécurité selon la norme IEC/EN/UL/CSA 61010-1 avec marquage CE et UKCA selon les directives basse tension, EMC et RoHS. La série GENESYS+™ est également conforme à la norme IEC/EN 61204-3 Classe A pour les EMI conduites et rayonnées et l'immunité EMC.

PAGE TOP

PAGE TOP