פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

DC-DC-Abwärtswandler im 1/16 Brick Format jetzt bis 60A und mit einstellbarer Strombegrenzung

תאריך פרסום : 06 Jul 2023

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Ergänzung der TDK-Lambda i7A-Serie nicht isolierter Buck-DC/DC-Wandler mit Standard-1/16 Brick Pinout bekannt. Die neuen Modelle liefern bis zu 60A Ausgangsstrom bei einer maximalen Leistung von 400W. Die Ausgangsspannung ist im Bereich von 0,8 bis 8V einstellbar und wird aus nominal 12V versorgt. Darüber hinaus gibt es jetzt für alle Modelle der i7A-Serie ein neues Feature-Set mit einstellbarer Strombegrenzung für Konstantstrom-Betrieb. Diese Funktion eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten zum Laden von Batterien und Kapazitäten und erlaubt die exakte Anpassung der Überstromgrenze and die tatsächlichen Anforderungen in der Anwendung.

Die 60A i7A-Modelle ermöglichen die Bereitstellung leistungsstarker Niederspannungsausgänge aus einer 9-18VDC Busspannung. Der Verzicht auf eine galvanische Trennung resultiert gegenüber isolierten DC-DC-Wandlern in einem viel höheren Wirkungsgrad und erlaubt erhebliche Kosteneinsparungen. Diese sehr kompakten Produkte eignen sich für den Einsatz in der mobilen Robotik, in Drohnen, in der Medizin, in der Industrie, in der Prüf- und Messtechnik, in der Kommunikation, im Computerbereich und in tragbaren batteriebetriebenen Geräten.

Wirkungsgrade von bis zu 97% minimieren die internen Verluste drastisch und ermöglichen den Betrieb des 60A i7A bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +125°C, selbst bei geringer Luftströmung. Das Design des i7A bietet eine geringe Ausgangswelligkeit und ein hervorragendes Regelverhalten bei dynamischen Lasten. Im Vergleich zu diskreten Lösungen sind nur minimale externe Komponenten erforderlich, was Kosten und Platz auf der Leiterplatte spart.

Wie die 33A- und 45A-Versionen wird auch die 60A-Variante in drei verschiedenen mechanischen Konfigurationen angeboten. Alle Module beruhen auf einer Grundfläche mit 34 mm Breite und 36,8 mm Länge. Das 11,5 mm hohe Open-Frame-Modell eignet sich für Anwendungen, die möglichst flach aufgebaut sein sollen. Die Version mit Baseplate kann über einen externen Kühlkörper kontaktgekühlt werden und ist 12,7 mm hoch. Modelle mit integriertem Kühlkörper für Konvektions- oder forcierter Kühlung sind 24,9 mm hoch.

Alle i7A verfügen über eine Möglichkeit zur Einstellung der Ausgangsspannung, + Remote Sense, Remote On-Off mit negativer Logik, Eingangsunterspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz. Mit dem neuen Feature-Set kommt zusätzlich die Möglichkeit zur Einstellung der Überstrombegrenzung hinzu. Für eine vereinfachte Qualifizierung sind Evaluierungsboards erhältlich.

Alle Modelle verfügen über eine Sicherheitszertifizierung gemäß den Normen IEC/UL/CSA/EN 62368-1 sowie eine CE- und UKCA-Kennzeichnung gemäß den Niederspannungs- und RoHS-Richtlinien.

PAGE TOP

PAGE TOP