פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Serie 1/16e brick formaat DC-DC buck omzetters uitgebreid met 60 A uitvoeringen en instelbare stroombegrenzing

תאריך פרסום : 06 Jul 2023

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda i7A serie niet-geïsoleerde buck DC-DC omzetters met de industriestandaard 1/16e brick footprint. De nieuwe modellen met 60 A uitgang hebben een maximum vermogen van 400 W en bieden 0,8 - 8 V regelbare uitgangen bij een nominale ingangsspanning van 12 V. Bovendien is er nu de optie om de overstroombegrenzing aan te passen beschikbaar voor alle beschikbare combinaties van ingangsspanning en uitgangsstroom. Deze functie helpt niet alleen de impact van overbelasting op de omzetter te verminderen, maar maakt het ook mogelijk de overstroombegrenzing nauwkeurig in te stellen op basis van de werkelijke systeembehoeften.

De 60 A i7A uitvoeringen kunnen worden gebruikt om tegen veel lagere kosten dan met geïsoleerde DC-DC omzetters extra hoge-vermogen uitgangen te realiseren uit een 9-18 V DC-voeding. De compacte producten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in mobiele robots, drones, medische, industriële, test- en meet-, communicatie-, computer- en draagbare batterijgevoede apparatuur.

Door rendementen tot 97% zijn interne warmteverliezen minimaal en kan de 60 A i7A werken bij omgevingstemperaturen tussen -40 °C en +125 °C, zelfs bij lage luchtstromen. Het ontwerp van de i7A voorziet in een lage uitgangsrimpel en uitstekende respons op dynamische belastingen. In vergelijking met discrete oplossingen zijn er minder externe componenten nodig, wat zich vertaalt in een lagere kostprijs en minder ruimtebeslag op de printplaat.

Net als bij de 33 A en 45 A modellen zijn er voor de 60 A drie mechanische configuraties beschikbaar, die ieder slechts 34 mm breed en 36,8 mm lang zijn. Het 11,5 mm hoge open-frame model is het meest geschikt voor toepassingen die een zeer laag hoogteprofiel vereisen. De versie met een grondplaat voor conductiekoeling naar een koelplaat is 12,7 mm hoog. De uitvoeringen met geïntegreerd koellichaam voor convectiekoeling of geforceerde luchtkoeling zijn 24,9 mm hoog.

Standaard voorzieningen van de omzetters uit de i7A serie zijn regeling van de uitgangsspanning, positieve remote sense, remote on-off (negatieve logica) en bescherming tegen te lage ingangsspanning, te hoge stroomsterkte en te hoge temperatuur. Voor eenvoudige kwalificatie zijn evaluatieborden beschikbaar.

Alle modellen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens de IEC/UL/CSA/EN 62368-1 normen, met CE- en UKCA-markeringen voor de Laagspannings- en RoHS-richtlijnen.

PAGE TOP

PAGE TOP