פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Serie programmeerbare voedingen uitgebreid met 15 kW en 22,5 kW modellen in 2U en 3U hoge behuizingen

תאריך פרסום : 05 Sep 2023

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert 15 kW en 22,5 kW schaalbare voedingen als uitbreiding van de TDK-Lambda GENESYS+™ serie van programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid. Met een hoogte van 2U of 3U zijn ze verkrijgbaar in twaalf in de fabriek geconfigureerde uitgangsspanningen en -stromen in bereiken van 0-20 V/0-1125 A tot 0-1500 V/0-15 A. De GENESYS+™ voedingen zijn breed toepasbaar bij het testen van batterijen, elektrische auto’s en componenten, simulatie van zonnepanelen, en in markten als aerospace, automotive, halfgeleiderfabricage, waterbehandeling en galvanisering.

De twee nieuwe modellen kunnen worden gespecificeerd voor driefase 170 tot 265 VAC ingangen of breed bereik 342 tot 528 VAC ingangen, met actieve PFC (vermogensfactorcorrectie). De voedingen kunnen werken bij constante stroom, constante spanning of begrensd constant vermogen, en bieden interne weerstand simulatie. TDK-Lambda's geavanceerde parallelsysteem maakt aansluiting van meerdere units mogelijk, waarbij de dynamische belastingsrespons en rimpel- en ruiskarakteristieken vergelijkbaar zijn met die van een enkele voeding. Een eenvoudige datalinkkabel maakt het mogelijk dat de regel- en hulpunits zich automatisch configureren door de parallelle dataverbinding te detecteren en hun parameters dienovereenkomstig in te stellen.

De serie profiteert van DSP-technologie en de nieuwste generatie componenten, waaronder ferrietmaterialen, om rendementen tot 92% te bereiken. Minder interne restwarmte maakt een hoger vermogen mogelijk zonder afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid. Dit zorgt ook voor minder hoorbaar geluid, wat minder vermoeiend voor

De nieuwe 15 kW en 22,5 kW modellen zijn met een breedte van 423 mm, een diepte van 594,6 mm en een hoogte van 88 mm (2U) of 132,5 mm (3U) geschikt voor zero stack rekmontage. De koeling wordt verzorgd door ventilatoren, die op basis van de omgevingstemperatuur en de uitgangsbelasting het toerental aanpassen.

Alle modellen in de GENESYS+™ serie hebben een LCD-display met hoog contrast en brede kijkhoek, met door de gebruiker instelbare helderheids- en dimfuncties, snellere reactietijden voor op- en neerwaarts programmeren en door de gebruiker instelbare spannings- en stroomzwenksnelheidsregeling. Testprofielen van arbitraire golfvormen van maximaal 100 stappen kunnen worden gegenereerd en opgeslagen in vier geheugencellen. Deze kunnen worden geactiveerd via de communicatiepoorten of de bedieningselementen op het frontpaneel.

Alle 1 kW- tot 90 kW-modellen van de GENESYS+™ serie worden op dezelfde wijze geprogrammeerd. Dit kan standaard met behulp van de regelknoppen op het frontpaneel, op afstand via LAN (LXI 1.5), USB 2.0 en RS232/485 of via de geïsoleerde analoge regel- en monitoringinterface (0-5 V, 0-10 V). Optionele interfaces zijn onder andere EtherCAT, Modbus-TCP en GPIB (IEEE488.2). Het softwarepakket bevat onder andere software drivers, een golfvorm generator en een virtuele GUl voor op het frontpaneel. Voor de veiligheid zorgen standaard voorzieningen als Safe/Auto Re-Start en Last Setting Memory, alsmede diverse ingebouwde beschermingsfuncties. Om ongeoorloofde wijzigingen aan de instellingen van het apparaat te voorkomen, is er een optie met een voorpaneel zonder display.

De voedingen hebben een garantietermijn van vijf jaar. Ze zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 61010-1 en zijn CE-en UKCA-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De serie voldoet ook aan de IEC/EN 61204-3 Class A norm voor geleide EMI, uitgestraalde EMI en EMC-immuniteit.

PAGE TOP

PAGE TOP