פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Nouvelle alimentation industrielle triphasée de 2 040 W à sortie 12V, fonctionnant à partir d'entrées Delta & Wye de 400/440/480 VAC

תאריך פרסום : 14 Nov 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce la nouvelle alimentation TPS4000-12 TDK-Lambda, qui vient enrichir la série TPS existante de 3 kW à 4 kW. Délivrant une puissance de sortie allant jusqu'à 2 040 W (12 V à 170 A) dans un boîtier de hauteur 2U, la série TPS4000 fonctionne à partir d'une large plage d'entrée triphasée Delta ou Wye 350 - 528 VAC. Ces alimentations industrielles sont idéales pour de nombreuses applications, notamment les équipements de test et de mesure, la fabrication de semi-conducteurs, la fabrication additive, les imprimantes, les lasers et les amplificateurs de puissance RF. L'entrée triphasée haute tension évite le recours à des transformateurs abaisseurs coûteux et permet d'équilibrer le courant de charge des phases.

La série TPS4000 est équipée d’un signal de panne du courant alternatif (AC Fail), d’un signal DC Good et d'avertissement des chutes de phase, d’une télécommande marche/arrêt, d’une détection à distance et d’une alimentation de secours de 12 V 0,3 A. Une interface de communication PMBus™ permet de surveiller à distance la tension de sortie, le courant de sortie, la température interne, les signaux d'état et la vitesse du ventilateur.

De plus, la tension de sortie, la limite de surintensité et la marche/arrêt à distance peuvent être programmés par le PMBus™. La tension est ajustable de 9,6 à 14,1 V et le point de limitation du courant de 70-105 % à l'aide des potentiomètres du panneau avant ou d'une tension analogique de 0 à 5 V DC. Jusqu'à huit unités peuvent être connectées en parallèle pour une puissance plus élevée et des FET en ORing internes permettent un fonctionnement redondant.

Le TPS4000-12 peut fonctionner à pleine charge à des températures ambiantes allant jusqu'à 50°C et peut fournir jusqu'à 55 % de charge à 70°C. Le refroidissement est assuré par un ventilateur interne à température contrôlée afin de réduire le bruit acoustique. Le boîtier mesure 107 x 84,4 x 335 mm, ce qui le rend adapté aux systèmes de rack de hauteur 2U. Le produit ne pèse que 4 kg.

L'alimentation a des isolations entrée vers la sortie de 3 kV AC, entrée vers la terre de 2 kV AC et sortie vers la terre de 500 V DC. Tous les modèles TPS sont certifiés IEC/EN/UL/CSA 62368-1 et portent les marques CE et UKCA pour les directives basse tension, EMC et RoHS. Le TPS4000 est également conforme aux normes EN55032-A (émissions conduites et rayonnées), SEMI F47-0706 (line dips), IEC 61000-3-2 (harmoniques), IEC 61000-4 (immunité) et est conçu pour répondre aux normes MIL-STD-461F/G CS101, CS114 (Army Ground), CS115 et CS116.

PAGE TOP

PAGE TOP