פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

480 W en 960 W driefase AC-DC DIN-rail voedingen met +50% piekvermogen zijn er in uitvoeringen met schroefaansluiting of push-in connector

תאריך פרסום : 13 Feb 2024

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat TDK-Lambda DRB serie DIN-rail voedingen is uitgebreid met driefase AC-ingangsuitvoeringen met hogere vermogens. De nieuwe modellen met 24 V-, 48 V- of 72 V-uitgang zijn er met uitgangsvermogens van 480 W of 960 W en kunnen gedurende zeven seconden een piekvermogen leveren van 720 W respectievelijk 1440 W. In combinatie met de overbelastingskarakteristiek bij constante stroom maakt dit deze voedingen geschikt voor zowel capacitieve als inductieve belastingen. De voedingen hebben bovendien een lage inschakelstroom bij opstarten, wat het ongewenst uitschakelen door ingangsstroomonderbrekers vermindert. De DRB driefase-voedingen zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder standaard schakelkasten, stand-alone machines en industriële systemen, alsmede apparaten voor informatie- en communicatietechnologie.

De voedingen hebben een breed ingangsspanningsbereik van 350 tot 575 VAC en zijn ondergebracht in een robuuste metalen behuizing met afmetingen van 65 mm x 129 mm x 159,3 mm (B x H x D) voor de 480 W-modellen en 100 mm x 129 mm x 171,9 mm (B x H x D) voor de 960 W-uitvoeringen. De smalle behuizing bespaart ruimte op de DIN-rail voor andere componenten en verlaagt de kosten. Aansluiting van de bedrading kan via verschillende soorten schroefklemmen of push-in connectoren worden gerealiseerd. De DRB480- en 960-modellen hebben een hoog rendement tot 96,3% en een laag stand-by stroomverbruik van minder dan 2,3 W bij gebruik van de aan/uit-functie op afstand (sper). Dit vermindert het energieverbruik en draagt bij aan een lagere CO2-voetafdruk van het systeem. Lagere energieverliezen zorgen ook voor minder interne verwarming in de voedingen en voorkomen uitdroging van de elektrolytische condensator, wat een langere levensduur oplevert.

Via een DIP-schakelaar op het voorpaneel is ‘droop mode current sharing’ mogelijk voor parallelle werking om systemen voor grotere vermogens of redundante systemen te realiseren. Om te compenseren voor kabelverliezen en O-ring FET’s of aan te passen aan niet-standaard uitgangsspanningen hebben deze nieuwe modellen een breed instelbaar uitgangsbereik, te weten 22,5 tot 29 V (nominaal 24 V), 45 tot 56 V (nominaal 48 V) en 70 tot 85 V (nominaal 72 V). Naast twee LED-indicatoren is er een DC OK relaiscontact voor remote monitoring. Remote on-off is mogelijk door een externe spanning op het sperrelaiscontact aan te sluiten.

De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 3.510 VAC, tussen ingang en aarde is dat 2.210 VAC, en tussen uitgang en aarde 1.390 VAC. De DRB-voedingen zijn convectiegekoeld en kunnen werken bij omgevingstemperaturen tussen -25 °C en +70 °C, waarbij vanaf 55 °C rekening moet worden gehouden met derating.

De voedingen zijn gecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 62368-1, 61010-1, 61010-2-201 en zijn CE/UKCA-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en ROHS-Richtlijnen. Ze voldoen aan EN 55011-B en CISPR11-B normen voor gestraalde en geleide emissies. Bovendien zijn ze in overeenstemming met EN 61000-3-2 (Class A) voor harmonische stromen en de IEC/EN 61000-6-2 immuniteitsnorm.

Ga voor meer informatie over deze producten naar: drb3_product_brochure_en.pdf (tdk.com)

PAGE TOP

PAGE TOP