פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Nouvelles alimentations industrielles de classe I et II allant de 10 à 50 W qui se caractérisent par un faible bruit de sortie, une longue durée de vie et des EMI de classe B

תאריך פרסום : 21 Mar 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série ZWS-C des alimentations industrielles AC-DC de 10, 15, 30 et 50 W. Les produits sont conformes aux normes EMI conduites et rayonnées EN55011/EN55032-B, dans une construction de classe I ou de classe II (double isolation), sans nécessiter de filtrage ou de blindage externe. Avec une durée de vie des condensateurs électrolytiques pouvant atteindre 15 ans, le ZWS-C peut être utilisé dans l'automatisation industrielle, la robotique, la fabrication de semi-conducteurs et les équipements de test et de mesure.

Les tensions de sortie disponibles sont 5 V, 12 V, 15 V, 24 V ainsi que 48 V pour le modèle ZWS50-C uniquement. Les modèles ZWS10-C et ZWS15-C mesurent 63,5 x 45,7 x 22,1 mm (L x l x H), le ZWS30-C 76,2 x 50,8 x 24,2 mm (3 x 2") et le ZWS50-C 76,2 x 50,8 x 26,7 mm. La température de fonctionnement avec refroidissement par convection et montage standard est de -10 °C à 70 °C, avec un déclassement linéaire à 50 % de la charge de 50 à 70 °C. Avec un flux d'air externe de 0,8 m/s, les blocs d'alimentations peuvent fonctionner à pleine charge. La consommation électrique hors charge est généralement inférieure à 0,3 W.

Les alimentations ont une isolation de 3 kVac entre entrée et sortie, de 2 kVac de l'entrée à la terre et de 750 Vac de la sortie à la terre (classe I). Tous les modèles sont certifiés conformes à la norme IEC/UL/CSA/EN62368-1 pour les équipements audiovisuels, d'information et de communication et EN60335-1 pour les équipements électriques domestiques. De plus, les certifications IEC/EN61558-1, IEC/EN61558-2-16 ont été obtenues, simplifiant l'intégration du système. La série ZWS-C est également conforme aux normes IEC 61000-3-2 (harmoniques), IEC 61000-4 (immunité) et porte les marques CE et UKCA pour les directives basse tension, EMC et RoHS. La garantie pour la série est de cinq ans.

PAGE TOP

PAGE TOP