פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

La série d'alimentations médicales et industrielles 2" x 4" 250 W étendue à cinq tensions de sortie supplémentaires

תאריך פרסום : 09 Apr 2024

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce des modèles ayant des tensions de sortie supplémentaires pour la série CUS250M 250 W de la marque TDK-Lambda, dans un format d'encombrement standard de 2" x 4". La gamme complète couvre désormais les tensions de 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V, 36 V et 48 V et est certifiée conforme aux normes de sécurité IEC 62368-1 et IEC 60601-1 pour les applications industrielles et médicales. Cela inclut les installations de classe I et de classe II (aucune mise à la terre requise).

L'alimentation CUS250M dispose de configurations mécaniques qui permettent un refroidissement par convection et/ou conduction à travers la plaque de base du produit pour assurer un refroidissement silencieux. Les applications comprennent les équipements médicaux, de soins à domicile, dentaires, de test et de mesure, de radiodiffusion, des équipements audio professionnels et industriels.

La sortie peut être ajustée pour s'adapter à des tensions non standard, soit en usine, soit à l'aide du potentiomètre intégré. Le CUS250M fonctionne sur une entrée de 85 à 264 V AC et présente un faible courant de fuite à la terre de moins de 150 µA, toutes tolérances comprises. Le courant de contact est <10µA (Classe I) et <70µA (Classe II).

À des températures ambiantes de -20°C à +45°C, le CUS250M peut fournir jusqu'à 250 W avec un refroidissement par conduction sans air extérieur. Avec un déclassement approprié, le fonctionnement jusqu'à +80°C est également possible. À +70°C, avec un flux d'air externe de 1 m/s ou avec le ventilateur intégré en option, la série peut fournir une puissance de sortie allant jusqu'à 125 W. Le rendement pouvant atteindre 94 %, la chaleur interne générée est moindre, ce qui réduit la température des composants. Le rendement moyen, mesuré à 25, 50, 75 et 100 % de charge, est supérieur à 91 % et la consommation électrique hors charge est inférieure à 0,5 W lorsque la sortie est inhibée.

Les options pour le CUS250M incluent une tension de veille de 5 V 0,1 A, une fonction marche/arrêt à distance (inhibée ou activée), des signaux DC OK et AC Fail et un choix de constructions mécaniques à cadre ouvert, à canal en U, ou à canal en U avec couvercle ou ventilateur monté sur le dessus.

La conception du produit réduit la dégradation thermique des condensateurs électrolytiques, grâce notamment à l'utilisation de condensateurs de sortie en polymère qui offrent un faible ESR et une tolérance élevée au courant d'ondulation. Le condensateur de stockage d'énergie haute tension est monté sur le bord du PCB pour minimiser l'échauffement. La disposition des composants permet un refroidissement plus efficace pour les applications à convection et à air pulsé, améliorant ainsi la fiabilité et la durée de vie. La disposition soignée des composants sur la face inférieure du PCB répartit la chaleur uniformément sur la base, améliorant ainsi la transmission thermique. Une combinaison unique de borne/self de sortie (brevet en instance) réduit le bruit de sortie en mode commun.

L'isolation entrée-sortie est de 4 000 V AC (2 x MoPP), l'isolation entrée-terre 1 500 V AC (1 x MoPP) et l'isolation sortie-terre est de 1 500 V AC (1 x MoPP) pour les équipements médicaux classés B et BF. La certification de sécurité est conforme aux normes IEC/EN 60601-1, ES 60601-1. Les normes IEC/EN/CSA/UL 62368-1 sont honorées en standard et le CUS250M est marqué CE/UKCA selon les directives basse tension, EMC et RoHS. La série est conforme aux normes IEC/EN 60335-1 et IEC/EN 61010-1, et répond aux normes EN 55011-B, EN 55032-B sur les émissions rayonnées et conduites avec des marges significatives (classe I et classe II). Elle est également conforme à la norme EN 60601. -1-2:2015 (Édition 4) et normes d'immunité EN 61000-4.

הורדות

PAGE TOP

PAGE TOP