פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Serie 2” x 4” 250 W medische en industriële voedingen uitgebreid met vijf extra uitgangsspanningen

תאריך פרסום : 09 Apr 2024

TDK Corporation (TSE:6762)voegt met vijf nieuwe modellen extra uitgangsspanningen toe aan de 250 W TDK-Lambda CUS250M serie voedingen in de industriestandaard 2" x 4" footprint. De serie is hiermee beschikbaar met uitgangsspanningen van 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V, 36 V en 48 V. Alle uitvoeringen zijn gecertificeerd volgens de veiligheidsnormen IEC 62368-1 en IEC 60601-1 voor industriële en medische toepassingen. Dit geldt voor zowel Class I als Class II (geen aarding vereist) installaties.

Het mechanisch ontwerp van de CUS250M maakt door convectie- en/of conductiekoeling via de basisplaat stil bedrijf mogelijk. De voedingen kunnen worden toegepast in apparatuur voor gebruik in de thuiszorg en tandheelkunde, alsmede medische-, test- en meet-, zend-, professionele audio- en industriële apparatuur.

De uitgang kan in de fabriek of met de ingebouwde potentiometer worden aangepast voor niet-standaard spanningen. De CUS250M werkt op een ingang van 85 tot 264 VAC en heeft een lage aardlekstroom van minder dan 150 µA, inclusief alle toleranties. De aanraakstroom is <10 µA (Class I) en <70 µA (Class II).

Bij omgevingstemperaturen van -20 °C tot +45 °C kan de CUS250M conductiegekoeld, zonder extra koeling met externe lucht, tot 250 W leveren. Met de nodige derating is werking tot +80 °C mogelijk. Met een externe luchtstroom van 1 m/s of de optionele in te bouwen ventilator kunnen de voedingen bij +70 °C een uitgangsvermogen tot 125 W leveren. Met rendementen tot 94% wordt er minder interne warmte gegenereerd, waardoor de componenten minder warm worden. Het gemiddelde rendement, gemeten bij 25, 50, 75 en 100% belasting, is hoger dan 91%. De voeding verbruikt bij nullast minder dan 0,5 W bij een uitgeschakelde uitgang.

Opties voor de CUS250M zijn een 5 V/0,1 A standby spanning, remote on/off, DC OK en AC Fail signalering en keuze uit mechanische constructies met een open frame, U-profiel, U-profiel met afdekking of met een ventilator aan de bovenkant.

Het productontwerp is gericht op een verminderde warmtegeïnduceerde degradatie van de elektrolytische condensatoren, en bevat polymeeruitgangscondensatoren met een lage ESR en een hoge rimpelstroomtolerantie. De hoge-spanning condensator, die wordt gebruikt om energie op te slaan tijdens korte onderbrekingen in de stroomtoevoer, bevindt zich aan de rand van de PCB van de voeding, wat zorgt voor minimale opwarming. Hierdoor is in combinatie met de verdere layout van de componenten een effectievere koeling mogelijk, zowel bij convectie- als bij geforceerde koeling. Dit komt de betrouwbaarheid en levensduur ten goede. Een zorgvuldig uitgekiende plaatsing van de componenten aan de onderzijde van de printplaat verdeelt de warmte gelijkmatig over de onderkant, waardoor de thermische transmissie verbetert. Een unieke combinatie van uitgangsklemmen en smoorspoel (octrooi aangevraagd) vermindert de common mode ruis aan de uitgang.

De CUS250M heeft een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 4.000 VAC (2 x MoPP); tussen ingang en aarde is dat 1.500 VAC (1 x MoPP) en tussen uitgang en aarde 1.500 VAC (1 x MoPP). Dit maakt de voedingen geschikt voor B- and BF-geclassificeerde medische apparatuur. Veiligheidscertificering is volgens IEC/EN 60601-1, ES 60601-1 en IEC/EN/CSA/UL 62368-1 normen, met CE/UKCA-markeringen voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De voedingen zijn in overeenstemming met IEC/EN 60335-1 en IEC/EN 61010-1, en voldoen ruimschoots aan de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en uitgestraalde emissies (Class I en II) en de EN 60601‑1‑2:2015 (Editie 4) en EN 61000-4 normen op het gebied van immuniteit.

הורדות

PAGE TOP

PAGE TOP