פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Nouvelles alimentations médicales et industrielles de 800 W et 1000 W à faible bruit audible qui fournissent des densités de puissance allant jusqu'à 27,2 W/pouce cube

תאריך פרסום : 23 Apr 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des séries d'alimentations AC-DC CUS800M et CUS1000M de marque TDK-Lambda dans un boîtier de 6,73 x 3,35 x 1,67 pouces (171 x 85 x 42,5 mm). D'une puissance allant jusqu'à 800 W et 1 000 W, ces produits très compacts disposent également d'un ventilateur à vitesse variable dont le bruit audible est compris entre 30 à 42 dBA. Ces alimentations peuvent être utilisées dans une large gamme d'applications, notamment les équipements médicaux, dentaires, de test et de mesure, de radiodiffusion et industriels.

La série accepte une entrée de 85 à 265 Vac, délivrant une pleine puissance à 90 Vac, et est disponible avec des sorties 12 V, 24 V, 36 V et 48 V. Une tension de veille de 5 V 2 A, une fonction marche/arrêt à distance, une détection à distance et un signal de bon fonctionnement sont fournis en standard. Avec des rendements allant jusqu'à 95,5 %, l'échauffement interne est réduit, ce qui permet un fonctionnement fiable dans un boîtier compact. La consommation électrique hors charge est typiquement <0,6 W lorsque l'alimentation est mise en veille. Ces modèles CUS-M peuvent fonctionner à des températures ambiantes de -20 °C à +70 °C, avec un déclassement linéaire de 40 °C à 60 % de charge à +70 °C. Les deux modèles bénéficient d'une garantie de cinq ans.

Les CUS800M et CUS1000M ont une isolation entrée-sortie de 4 000 Vac (2 x MoPP), une isolation entrée-terre de 2 000 Vac (1 x MoPP) et une isolation sortie-terre de 1 500 Vac (1 x MoPP) pour les équipements médicaux de classe B et BF.  Le courant de fuite est <250µA et l'altitude maximale de fonctionnement, de transport et de stockage est de 5 000 m.

Les certifications de sécurité comprennent les normes IEC/EN/ES 60601-1 et IEC/EN/UL 62368-1 avec le marquage CE/UKCA pour les directives basse tension, EMC et RoHS. Les unités sont également conformes aux normes EN 55011-B et EN 55032-B sur les émissions conduites et rayonnées, et répondent aux normes EN 61000-3-2 sur les harmoniques, IEC60601-1-2 édition 4 et IEC 61000-4 en matière d'immunité.

 

הורדות

PAGE TOP

PAGE TOP