פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Nouvelles alimentations programmables de 0 - 20 V à 0 - 1 500 V configurées dans des armoires rack de hauteur 20 U de 19 pouces pour fournir 90 kW

תאריך פרסום : 09 Jul 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce un nouveau système d’alimentation GSPS en armoire rackable 20U 19 pouces d'une puissance nominale de 90 kW de la série TDK-Lambda alimentations DC programmables GENESYS+™. Ces systèmes GSPS passent en toute transparence entre les modes de fonctionnement à tension constante, à courant constant et à limite de puissance constante. Les armoires sont montées sur des roulettes verrouillables, ce qui permet de les repositionner facilement dans les installations de recherche ou de production.

La série GSPS répond aux exigences de test et de mesure des composants automobiles, des batteries pour véhicules électriques, de l'aérospatiale, des aimants haute puissance, de l'imagerie médicale, du traitement des semi-conducteurs et des applications d'automatisation industrielle et de contrôle de processus.

En termes de structure interne, douze alimentations GENESYS+™ 7,5 kW peuvent être configurées ensemble pour fournir douze plages de tension de sortie de 0 à 20 V ou 0 à 1 500 V avec des courants de sortie allant jusqu'à 4 500 A. Le système parallèle avancé breveté de TDK-Lambda offre une réponse dynamique à la charge et des caractéristiques d'ondulation et de bruit comparables à celles d'une alimentation unique.

La gamme de tension d'entrée est triphasée, de 342 à 528 Vac, de 47 à 63 Hz, couvrant les valeurs nominales de 380, 400, 415, 440, 460 et 480 Vac. Les disjoncteurs d'entrée sont accessibles sur le panneau avant de l'armoire et les connexions des barres de bus de sortie en parallèle se trouvent à l'arrière. Les fonctions de sécurité sont standard dans toutes les alimentations GENESYS+™, offrant un redémarrage sûr/automatique, une mémoire du dernier réglage et des fonctions de protection intégrées pour la tension, le courant et la température.

La série GSPS utilise une programmation commune à toute la série GENESYS+™, soit par les commandes du panneau avant, à distance via LAN (LXI 1.5), USB 2.0 et RS232/485, soit par une interface de contrôle et de surveillance analogique isolée (0-5 V, 0- 10V), qui sont fournies en standard. Les interfaces optionnelles comprennent un choix de GPIB (IEEE488.2), EtherCAT, Modbus-TCP et IS420 (boucle de programmation de courant isolé de 4 à 20 mA). Le logiciel fourni inclut des pilotes, un créateur de forme d'onde et une interface graphique du panneau avant virtuel.

L'armoire rackable GSPS 20U de 19 pouces mesure 553 x 902 x 1 028 mm (LxPxH) et pèse moins de 200 kg. Les roulettes peuvent être retirées si elles ne sont pas nécessaires.

La série est garantie cinq ans et est certifiée en matière de sécurité selon la norme IEC/EN/UL 61010-1. Elle porte les marquages ​​CE et UKCA pour les directives basse tension, EMC et RoHS. La série GENESYS+™ est également conforme à la norme IEC/EN 61204-3 pour l'immunité EMI et EMC conduite et rayonnée.

Pour de plus amples informations sur la série GSPS 90 kW, veuillez consulter ce lien.

 

 

הורדות

PAGE TOP

PAGE TOP