פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

0-20 V tot 0-1500 V programmeerbare voedingen kunnen worden geconfigureerd in 20U hoge 19"-rack kasten om 90 kW te leveren

תאריך פרסום : 09 Jul 2024

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 90 kW GSPS 20U 19”-rack kasten in de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen. De GSPS-systemen schakelen naadloos over tussen werking met constante spanning, constante stroom en een constant begrensd vermogen. De kasten zijn gemonteerd op vergrendelbare zwenkwielen zodat ze gemakkelijk verplaatst kunnen worden in onderzoeks- of productiefaciliteiten.

De GSPS-serie voldoet aan de eisen voor het testen en meten van automotive componenten, accu's voor elektrische voertuigen en hoog-vermogen magneten, alsmede bij toepassingen op het gebied van ruimtevaart, medische beeldvorming, halfgeleiderproductie, industriële automatisering en procesbesturing.

In het GSPS-systeem zijn twaalf GENESYS+™ 7,5kW voedingen geconfigureerd, die samen kunnen voorzien in twaalf uitgangsspanningsbereiken van 0-20 V tot 0-1500 V, en een maximale uitgangsstroom van 4500 A kunnen leveren. Het geavanceerde door TDK-Lambda gepatenteerde parallelsysteem biedt een dynamische belastingsrespons en rimpel- en ruiskarakteristieken die vergelijkbaar zijn met die van een enkele voeding.

Met het driefase ingangsspanningsbereik van 342 tot 528 VAC (47-63 Hz) worden nominale spanningen van 380, 400, 415, 440, 460 en 480 VAC afgedekt. De ingangsstroomonderbrekers zijn toegankelijk via het voorpaneel van de kast en de busbar-aansluitingen van de parallelle uitgangen bevinden zich aan de achterkant. Alle GENESYS+™ voedingen zijn standaard voorzien van veiligheidsfuncties, zoals veilige/automatische herstart, een geheugen dat de laatste instellingen bewaart en ingebouwde beveiligingsfuncties voor spanning, stroom en temperatuur.

De GSPS-serie wordt op dezelfde wijze geprogrammeerd als de andere voedingen uit de GENESYS+™ serie. Dat kan standaard via bedieningselementen op het voorpaneel, op afstand via LAN (LXI 1.5), USB 2.0 en RS232/485 of via de geïsoleerde analoge regel- en monitoringinterface (0-5 V, 0-10 V). Optionele interfaces zijn onder andere GPIB (IEEE488.2), EtherCAT, Modbus-TCP en IS420 (4 tot 20 mA geïsoleerde stroomprogrammeerlus). Het softwarepakket bevat onder andere software drivers, een golfvorm generator en een virtuele GUl voor het frontpaneel.

De GSPS 20U 19”-rack kast meet 553 x 902 x 1028 mm (B x D x H) en weegt minder dan 200 kg. De zwenkwielen kunnen worden gedemonteerd.

De serie kent een garantietermijn van vijf jaar en is veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 61010-1 en CE-en UKCA-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De GENESYS+™ serie voldoet ook aan de IEC/EN 61204-3 norm voor geleide EMI, uitgestraalde EMI en EMC-immuniteit.

Further information on the GSPS 90kW series can be found at GSPS Series Datasheet (tdk.com)

הורדות

PAGE TOP

PAGE TOP