פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Robuuste conductiegekoelde buck DC/DC-omzetters van 400 tot 750 W met een breed in- en uitgangsbereik

תאריך פרסום : 16 Jul 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de introductie aan van de RGB-serie robuuste, niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters van TDK-Lambda met een vermogen van 400 tot 750 W. Deze buck step-down omzetters werken met ingangsspanningen van 9 tot 18 V, 18 tot 32 V of 18 tot 60 V en kunnen uitgangsspanningen leveren die instelbaar zijn van 0,8 tot 8 V of 3,3 tot 24 V, met uitgangsstromen tot 60 A (afhankelijk van het vermogensniveau). De serie is ontworpen voor gebruik in ruwe omstandigheden, zoals bij medische apparaten, automatisch geleide voertuigen (AGV), industriële mobiele robots (IMR), drones, commerciële off-the-shelf (COTS), industriële, test-, meet- en batterijgevoede apparatuur.

Met een rendement tot 98,5% kan de omzetter een hoog bruikbaar vermogen leveren in veeleisende thermische omgevingen met behuizingstemperaturen van -40 °C tot +115 °C. Dit komt ten goede aan de batterijlevensduur. De omzetters hebben een 1/16e brick pinout en meten 38,1 x 49,5 x 13,0 mm (B x L x H). Ze zijn zodanig ingekapseld dat ze qua schok- en trillingsbestendigheid voldoen aan MIL-STD-810G. De vijfkantige aluminium behuizing vermindert uitgestraalde EMI en maakt door conductiekoeling naar een koelplaat ventilatorloze werking mogelijk.

De modellen zijn standaard voorzien van een pin voor het regelen van de uitgangsspanning, negatieve logica gebaseerde aan-uit op afstand, remote sense, beveiliging tegen onderspanning van de ingang en overstroom, alsmede thermische beveiliging. De optionele instelbare begrenzing van de stroomsterkte gaat nadelige effecten tegen van overbelasting op de ingangsbron, omzetter en last.

Alle modellen zijn CE- en UKCA-gemarkeerd voor de Laagspannings- en RoHS-richtlijnen en zijn ontworpen volgens de IEC/UL/CSA/EN 62368-1 veiligheidsnormen. Voor het snel en eenvoudig testen van de omzetters zijn evaluatiekaarten beschikbaar.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda RGB-serie contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/rgb

 

Belangrijkste toepassingen

  1. Medische apparaten, automatisch geleide voertuigen (AGV), industriële mobiele robots (IMR), drones, commerciële off-the-shelf (COTS), industriële, test-, meet- en batterijgevoede apparatuur

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  1. Tot 750 W in een 1/16e brick pinout
  2. Hoog rendement; tot 98,5%
  3. Breed instelbare uitgangsspanning, van 0,8 tot 24 V
  4. Brede ingangsspanningsbereiken
  5. Instelbare begrenzing van de stroomsterkte
  6. Maximale behuizingstemperatuur is 115 °C

הורדות

PAGE TOP

PAGE TOP