פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Introduction de la nouvelle alimentation AC programmable avec le lancement des nouvelles GENESYS™ AC et GENESYS™ AC PRO

תאריך פרסום : 30 Sep 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des séries TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) et GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) des sources d'alimentation AC programmables de 2 kVA et 3 kVA. Ces derniers produits représentent une expansion significative des capacités de test et de mesure par rapport à l'actuelle série GENESYS™ alimentation DC programmables de 750 W à 90 kW. Avec une hauteur de châssis de 1 U, les modèles GAC et GAC-PRO offrent la densité de puissance la plus élevée pour une source d'alimentation AC programmable.

Les modèles GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) disposent d’un niveau supérieur de fonctionnalité DC avec la possibilité de fonctionner en AC, DC ou AC+DC combinés. Les modèles permettent d'obtenir une puissance et un courant nominaux en mode DC, ainsi que des fonctions avancées telles que la génération de formes d'onde et l'analyse des harmoniques en standard. Le GENESYS™ AC PRO inclut également une fonctionnalité de contrôle analogique en temps réel nécessaire pour des scénarios de test plus complexes, tels que le hardware in the loop (HIL). Les autres applications du GENESYS™ AC PRO comprennent les équipements de test automatisés, les équipements avioniques embarqués, l'alimentation électrique des avions, la défense (normes RTCA, Boeing, Airbus), l'automobile, la mobilité électrique et les tests de sources d'alimentation.

Le système parallèle avancé de TDK-Lambda offre des caractéristiques comparables à celles d'une alimentation électrique unique. Les unités de 2 kVA et 3 kVA peuvent être combinées par l'utilisateur pour une puissance accrue et pour fournir des sorties multiphasées. Les commandes du panneau avant peuvent être effectuées à l'aide d'un écran tactile capacitif, offrant une robustesse accrue par rapport aux commutateurs mécaniques. Plusieurs langues sont prises en charge, notamment le chinois, l'anglais, le français, l'allemand, le japonais, le coréen et l'espagnol.

En standard, les protocoles LAN, USB, RS232, RS485 et de programmation/surveillance analogique sont fournis, avec IEEE/GPIB en option. Le logiciel d'interface utilisateur graphique à distance inclus permet à l'utilisateur un contrôle total, une programmation des séquences, ainsi que la possibilité d'utiliser des normes de test préprogrammées pour les tests IEC, aérospatiaux et marins courants. Ces normes réduiront considérablement la durée des tests, optimiseront leur cohérence et diminueront le coût de la main-d'œuvre par rapport aux configurations manuelles traditionnelles.

Les dimensions des modèles GAC02 et GAC03 sont de 423 mm de large, 544,5 mm de profondeur et 43,6 mm de haut, et leur poids est inférieur à 8 kg. La série est garantie cinq ans et est certifiée conforme aux normes de sécurité IEC/EN/UL 61010-1 avec marquage CE et UKCA conformément aux directives Basse tension, EMC et RoHS. Les modèles sont également conformes à la norme IEC/EN 61204-3 pour les EMI conduites et rayonnées (classe A) et l'immunité EMC.

Au cours des prochains mois, TDK-Lambda étendra la gamme GENESYS™ AC avec des niveaux de puissance supplémentaires de 6/9 kVA.

הורדות

PAGE TOP

PAGE TOP