פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Nouveaux convertisseurs DC-DC buck-boost non isolés qui fournissent jusqu'à 200 W avec une large plage de réglage de sortie de 9,6 V à 28 V

תאריך פרסום : 09 Oct 2024

TDK Corporation (TSE:6762) annonce l'introduction de la série i1C de marque TDK-Lambda d'une puissance nominale de 200 W dans un boîtier standard de 1"x1". Ces convertisseurs DC-DC (step-up, step-down) non isolés et buck-boost fonctionnent à partir de tensions d'entrée de 9 à 36 V ou de 18 à 75 V. La série i1C offre des tensions de sortie réglables de 9,6 à 28 V avec des courants de sortie allant jusqu'à 10 A.

La série est idéale pour générer une large gamme de sorties DC de haute puissance à partir de tensions système de 12, 24 et 48 V dans les équipements médicaux, industriels, de test, de mesure et alimentés par batterie tels que les véhicules à guidage automatique (Automated Guided Vehicles, AGV), les robots mobiles industriels (Industrial Mobile Robots, IMR) et les drones. Les modèles i1C peuvent également remplacer les convertisseurs isolés existants, offrant une solution de migration vers une puissance plus élevée pour les applications nécessitant une puissance de sortie supplémentaire, car la barrière d'isolation est souvent fournie par la source AC-DC.

Le i1C affiche un rendement remarquable allant jusqu'à 98 %, ce qui permet aux convertisseurs de fournir une puissance utilisable élevée en environnements thermiques exigeants avec des températures de boîtier allant de -40 °C à +120 °C, tout en offrant une plus longue durée de vie de la batterie. Les dimensions et le brochage sont compatibles avec l'empreinte standard de l'industrie de 1" x 1", mesurant 26,42 x 26,42 x 10,2 mm (l x L x H). Les convertisseurs sont encapsulés pour améliorer les performances en matière de chocs et de vibrations et le boîtier en aluminium à cinq faces réduit les interférences électromagnétiques rayonnées pour faciliter la conformité du système.

En standard, les modèles comprennent une broche de réglage de la tension de sortie, une logique positive ou négative de marche/arrêt à distance, une protection contre les sous-tensions d'entrée, les surintensités et une protection thermique.

Tous les modèles portent les marquages ​​CE et UKCA pour les directives Basse tension et RoHS et sont conçus conformément aux normes de sécurité IEC/UL/CSA/EN 62368-1. Des cartes d'évaluation sont disponibles pour des tests rapides et faciles.

Pour plus d'informations sur la série i1C, veuillez consulter la fiche technique de la série i1C (tdk.com)

 

Applications principales

Médical, véhicules à guidage automatique (AGV), robots mobiles industriels (IMR), robot mobile autonome (AMR), drones, équipements industriels, de test, de mesure et alimentés par batterie

Principales caractéristiques et avantages

  • Jusqu'à 200 W dans un format de 1" x 1"
  • Rendement élevé - Jusqu'à 98 %
  • Large réglage de sortie de 9,6 V à 28 V
  • Larges plages d'entrée
  • Température du boîtier de -40 °C à +120 °C

הורדות

PAGE TOP

PAGE TOP