פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

960 W programmeerbare DIN-rail DC-UPS voor bedrijfskritische toepassingen

תאריך פרסום : 05 Nov 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de introductie aan van de DUSH-serie UPS-systemen van TDK-Lambda, die zijn ondergebracht in een compacte behuizing voor DIN-railmontage. De DUSH-serie levert noodstroom in geval van stroomuitval. Onder normale omstandigheden wordt de belasting gevoed door de voeding die op de ingang is aangesloten. De DUSH-serie beheert ook het opladen van de aangesloten batterij. In het geval van een stroomonderbreking handhaaft de DUSH-module een gereguleerde uitgangsspanning, waarbij de batterij wordt gebruikt als voedingsbron voor de last.

De DUSH-serie kan werken met een ingangsspanning van 10 tot 60 V en kan worden geprogrammeerd om een gereguleerde uitgang van 10 tot 58 V te leveren, met een nominale uitgangsstroom van 20 A. Daarnaast is er een ongeregelde hulpuitgang van 5 A beschikbaar (model met achtervoegsel -0M). Meerdere batterijtechnologieën worden ondersteund, waaronder lood, nikkel, lithium en supercondensatoren, tot een capaciteit van 1000 Ah. Een geïntegreerde DC-DC buck/boost omzetter ontkoppelt de batterij van de lastspanning. De DUSH-module houdt de conditie van de batterij op peil door diepontladen te voorkomen, temperatuurgecompenseerd opladen mogelijk te maken en de interne weerstand te bewaken.

Op het frontpaneel is een gebruikersinterface gerealiseerd in de vorm van een 1,5 inch grafisch LCD-kleurenscherm en vier bedieningstoetsen (model met achtervoegsel -0M). De DUSH-serie biedt meerdere interfaces en signalen, waaronder twee configureerbare alarmrelais, een geïsoleerd remote aan/uit-contact, status-LED's en een ingang voor de temperatuursensor van de batterij. Er is een Mini USB-B of RS485 poort (Modbus) voor monitoring en programmering. De Control and Monitoring Center (PowerCMC) software helpt bij inbedrijfstelling en onderhoud, houdt een alarmlogboek bij en biedt real-time statusgegevens voor monitoring.

Het rendement ligt afhankelijk van de oplaad- en bedrijfsmodus tussen 96 en 98%. De DUSH-serie is 54 mm breed, 115 mm hoog en 131 mm diep, weegt 500 g en heeft een bedrijfstemperatuurbereik van -25 °C tot +50 °C. Beide modellen zijn voorzien van het CE- en UKCA-keurmerk voor de Laagspannings- en RoHS-richtlijnen en zijn gecertificeerd volgens de veiligheidsnormen IEC/EN/UL/CSA 61010-1, 61010-2-201 en IEC/UL/CSA/EN 62368-1 Ed.3.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda DUSH series contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: https://www.emea.lambda.tdk.com/nl/dush-series 

Belangrijkste toepassingen

  • Fabrieks- en gebouwautomatisering, duurzame energie, verkeer, ICT- en beveiligingssystemen, transport en energieverdeling

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • DC-UPS met geïntegreerde DC-DC omzetter
  • Hoog rendement – tot 98%
  • LCD en Modbus-interfaces
  • Breed programmeerbaar in- en uitgangsspanningsbereik
  • Geschikt voor verschillende batterijtechnologieën, tot 1000 Ah

 

הורדות

PAGE TOP

PAGE TOP