פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

1,5 tot 10 W DC/DC-omzetters met tweezijdige printplaatcoating voor ruwe industriële toepassingen

תאריך פרסום : 19 Feb 2025

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert twee extra opties voor de TDK-Lambda CCG serie van 1,5 W tot 10 W geïsoleerde DC/DC-omzetters. De tweezijdige printplaatcoating biedt extra bescherming voor gebruik in ruwe omgevingen, waaronder spoorweg- en industriële toepassingen. Ook nieuw is een grotere tray voor 40 eenheden, waardoor de SMD-modellen eenvoudiger te plaatsen zijn.

De serie omvat 144 spanning- en stroomcombinaties met 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V en dubbele +/-12 V en +/-15 V uitgangen. De modellen met twee uitgangen kunnen ook worden geconfigureerd voor het voeden van enkelvoudige 24 V en 30 V uitgangen. Alle modellen kunnen werken met een breed ingangsbereik van 4,5 tot 18 VDC, 9 tot 36 VDC of 18 tot 76 VDC om de werking van 5 V, 12 V, 24 V en 48 V DC-bronnen te ondersteunen. Het 4:1 ingangsbereik maakt inkoop en voorraadbeheer efficiënter, omdat één onderdeelnummer twee nominale ingangsspanningen afdekt.

De 1,5 W en 3 W uitvoeringen meten 15,7 x 10,4 mm (L x B) en die van 6 W en 10 W meten 19 x 12,4 mm (L x B). De kunststof behuizing is niet ingekapseld, waardoor kwaliteitsrisico's tijdens het reflow-solderen in verband met gegoten siliconen materialen worden vermeden.

Met behulp van de trimfunctie kunnen uitvoeringen met een enkele uitgang worden ingesteld tussen -5% en +10% van de nominale waarde om te compenseren voor spanningsverliezen op de printplaat. Overstroombeveiliging en aan/uit op afstand zijn standaard op alle modellen. De aan/uit-functie kan ook worden gebruikt om de omzetters in stand-by modus te zetten. Dit verlaagt het stroomverbruik bij nullast tot minder dan 0,1 W, waardoor batterijen in draagbare apparatuur minder snel hoeven te worden opgeladen.

De CCG-serie kan bij gebruik van convectie- of geforceerde luchtkoeling werken bij omgevingstemperaturen van -40 °C tot +100 °C (spec’s kunnen per uitvoering verschillen). De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 1.500 VDC. De modellen zijn gecertificeerd volgens IEC/UL/CSA/EN 62368-1 veiligheidsnormen met CE- en UKCA-markeringen voor de Laagspannings- en RoHS-richtlijnen.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda CCG series contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/ccg

 

Belangrijkste toepassingen

  • Rollend materieel en spoorwegapparatuur, robotica, data- en telecommunicatie, testen & meten, procesbesturing in ruwe omstandigheden, zend- en batterijgevoede apparatuur

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • Tweezijdige printplaatcoating
  • Brede 4:1 ingangsbereiken
  • Ruimtebesparende behuizingen
  • Gecertificeerd volgens IEC 62368-1
  • Kleinere derating bij hoge omgevingstemperaturen
  • Geen siliconen potting

הורדות

PAGE TOP

PAGE TOP