פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
תאריך פרסום : 04 Mar 2025
TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de multiples options de configuration pour la série ZWS-C de marque TDK-Lambda, des alimentations AC-DC industrielles de puissances nominales 10, 15, 30 et 50 W. Initialement lancée dans une configuration à cadre ouvert, la série comporte quatre options supplémentaires: un support en L métallique (avec ou sans couvercle), des broches pour le montage sur PCB et un revêtement de carte double face pour tous les niveaux de tension et de puissance. Ces options peuvent fournir une protection supplémentaire à l'opérateur, réduire le coût des faisceaux de câbles ou diminuer l'impact de la poussière et de la contamination dans les environnements difficiles.
Avec une durée de vie des condensateurs électrolytiques pouvant atteindre 15 ans, les modèles ZWS-C peuvent être utilisés dans l'automatisation industrielle, la robotique, la fabrication de semi-conducteurs et les équipements de test et de mesure.
La série ZWS-C est disponible avec des tensions de sortie de 5 V, 12 V, 15 V, 24 V et 48 V (50 W seulement). Les modèles ZWS10C et ZWS15C mesurent 63,5 x 45,7 x 22,1 mm (L x l x H), le ZWS30C 76,2 x 50,8 x 24,2 mm et le ZWS50C 76,2 x 50,8 x 26,7 mm. La température de fonctionnement avec refroidissement par convection et montage standard varie de -10 à 70 °C, avec une réduction linéaire à 50 % de charge entre 50 et 70 °C. Avec un flux d'air externe de 0,8 m/s, les alimentations peuvent fonctionner à pleine charge. La consommation électrique à vide est généralement inférieure à 0,3 W.
Les blocs d'alimentation ont une isolation entre l'entrée et la sortie de 3 kVac, entre entrée et la terre de 2 kVac et de la sortie vers la terre de 750 Vac (classe I). Les modèles sont conformes aux normes EN55011/EN55032-B sur les interférences électromagnétiques conduites et rayonnées dans une construction de classe I ou de classe II (double isolation), sans nécessiter de filtrage ou de blindage externe.
Tous les modèles sont également certifiés conformes aux normes IEC/UL/CSA/EN62368-1 pour les équipements audiovisuels, d'information et de communication et EN60335-1 pour les équipements électriques domestiques. De plus, les certifications IEC/EN61558-1, IEC/EN61558-2-16 ont été obtenues, ce qui simplifie l'intégration du système. La série ZWS-C est également conforme aux normes IEC 61000-3-2 (harmoniques), IEC 61000-4 (immunité) et porte les marquages CE et UKCA pour les directives Basse tension, EMC et RoHS. La garantie de la série est de cinq ans.
Vous trouverez de plus amples informations sur la série ZWS-C à l'adresse www.emea.lambda.tdk.com/fr/zws-c
-----
Principales applications
Principales caractéristiques et avantages