פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Alimentatori per guide DIN a media potenza e densità elevata – serie DRF

תאריך פרסום : 22 Oct 2013

TDK Corporation annuncia l’introduzione degli alimentatori per guide DIN TDK-Lambda serie DRF per applicazioni a media potenza che richiedono avanzate funzionalità di controllo, dimensioni compatte ed efficienza di consumo. Funzionanti con ingresso universale da 85 a 265 V c.a. (47-63Hz) con correzione del fattore di potenza attiva per garantire la conformità EN61000-3-2, questi alimentatori con raffreddamento a convezione soddisfano i requisiti per una vasta gamma di applicazioni che includono apparecchiature industriali, Building Automation e controllo dei processi.

"Gamma di qualità superiore per le applicazioni a media potenza, la serie DRF combina un sapiente design termico e un’eccellente efficienza", spiega Martin Southam, Director of Marketing, TDK-Lambda EMEA. "Grazie ad un’efficienza media superiore all’87% e al basso assorbimento energetico in modalità standby (inferiore a 0,5W-0,75W a seconda del modello), questa serie è ideale per i clienti che necessitano di conformità alle linee guida Eco-Design e cercano prodotti compatti e ad alta efficienza".

La famiglia DRF TDK-Lambda include 3 modelli a 24 V c.c.: DRF120-24-1 (5A), DRF240-24-1 (10A) e DRF480-24-1 (20A). Con una capacità di potenza di picco del 150% per un tempo fino a 4 secondi e caratteristiche di corrente costante, la serie DRF è perfetta per i carichi impegnativi tipici delle applicazioni di automazione.

Con un’efficienza del 94%, la serie DRF funziona ad una gamma di temperature da -25 a +70°C, con funzionamento a pieno carico compreso tra -25 e +60°C ( +70°C al 75% di carico). Le funzionalità di controllo includono protezione da sovratensioni, sovracorrenti e sovratemperatura, nonché accensione/spegnimento remoti. I modelli possono funzionare in modalità seriale o in parallelo.

Il design sottile della serie DRF – con il modello DRF120-24-1 che misura appena 36,5 x 123,4 x 115,4mm – consente di salvare spazio sulla guida DIN. I modelli DRF240 e DRF480 sono larghi rispettivamente 49 e 82mm. Tutti i modelli DRF sono adatti a guide DIN TS35/7.5 o TS35/15, offrendo ai tecnici un’opzione flessibile per le varie applicazioni. Tutti i modelli sono stati inoltre rigorosamente testati per esposizione a urti e vibrazioni una volta montati sulla guida.

La serie DRF TDK-Lambda è conforme allo standard di sicurezza UL508 per le apparecchiature di controllo industriale e il tempo di Hold Up soddisfa i requisiti SEMI F47 per ingresso ad alta tensione (solo 200V). Ulteriori certificazioni per la sicurezza includono IEC/EN 60950-1 (2a Ed.) e UL/CSA 60950-1. Marcati CE conformemente alle direttive LV, EMC e RoHS2, gli alimentatori per guide DIN soddisfano i requisiti delle norme EN55022 e CISPR22, classe B, per interferenze elettromagnetiche irradiate e condotte e includono una garanzia di 5 anni.


PAGE TOP

PAGE TOP