פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Alimentation AC-DC série RWS-B de 100 W à 600 W

תאריך פרסום : 07 Apr 2014

TDK Corporation vient d'annoncer le lancement de sa nouvelle série RWS-B d'unités d'alimentation AC-DC en boîtier à sortie unique. Disponibles en quatre niveaux de puissance entre 100 W et 600 W, les modèles RWS-B de TDK-Lambda fonctionnent à partir d'une tension d'entrée universelle (85 à 265 Vac / 47 à 63 Hz) afin de satisfaire un large éventail d'applications industrielles, de test & mesure, de broadcasting et de communication, ainsi que les applications de signalisation à LED. Les modèles de la gamme RWS-B, qui sont couverts par une garantie de cinq ans, se caractérisent par des condensateurs électrolytiques dont la durée de vie est de 10 ans (ou plus dans les conditions d'exploitation type), garantissant ainsi une fiabilité optimale.

La nouvelle série RWS-B (RWS100B, RWS150B, RWS300B et RWS600B) offre des améliorations importantes sur les générations précédentes, notamment une augmentation du rendement de près de 5 % (par exemple, le modèle 150 W à 24 V de sortie, RWS150B-24, se caractérise par un rendement type de 89 %) et une réduction de la taille pour faciliter l'intégration aux systèmes.

La gamme de tensions de sortie standard, de 5 à 48 Vdc, permet de fournir des intensités de courant jusqu'à 100 A. Pour s'adapter aux tensions système non standard, la série est ajustable en tension sur une plage de -10 à +15 % (+10 % pour les modèles 48 V). Tous les modèles incluent en standard des circuits de protection contre les surintensités et les surtensions.

Ils offrent tous des propriétés thermiques exceptionnelles garantissant un fonctionnement optimal sur toute leur plage de température de service, soit de -10 à +70°C. Si les modèles RWS100B et RWS150B sont à refroidissement par convection, les modèles de puissance supérieure intègrent un ventilateur.

La série RWS-B de TDK-Lambda offre des performances de protection de niveau B contre les interférences électromagnétiques conduites et rayonnées (EN55011/EN55022-B, FCC classe B, VCCI-B) et est certifiée pour un large éventail de normes de sécurité telles que UL/ CSA/EN60950-1 et UL508 (sur certains modèles) ; en outre, les modèles de la série RWS-B portent le label CE, qui garantit notamment leur conformité aux Directives « basse tension » (DBT) et « RoHS 2 ».



PAGE TOP

PAGE TOP