תאריך פרסום : 19 Apr 2011
TDK-Lambda hat den Leistungsbereich seiner Einbaunetzteilreihe ZWS-BAF in den unteren Leistungsbereich hin ausgebaut: Der 50-Watt-Typ ZWS50BAF und der 75-Watt-Typ ZWS75BAF kombinieren einen auch bei niedriger Belastung hohen Wirkungsgrad mit einem großen Temperaturbereich, kompakten Abmessungen und Elkos mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer; damit stärkt TDK-Lambda seinen Wettbewerbsvorteil im Marktsegment der allgemeinen Industrieausrüstung.
Wie alle Geräte der ZWS-BAF-Reihe haben auch die neuen Netzteile eine aktive PFC (Leistungsfaktorkorrektur) gemäß EN61000-3-2 sowie einen hohen Transienten- und Überspannungsschutz gemäß IEC61000-4-4,5. Mit ihrem Universaleingang akzeptieren sie jede Spannung zwischen 85 und 265 V AC bzw. 120-370 V DC und bedienen damit weltweit ein großes Anwendungsfeld in vielen Bereichen wie Fabrikautomation, Test- und Messwesen oder LED-Signalanlagen. Die Ausgangsspannung mit Nennwerten zwischen 3,3 V und 48 V lässt sich um ±10% des Nennwertes verändern, so dass sich auch ungewöhnliche Spannungsanforderungen erfüllen lassen.
Die ZWS-Netzteile werden wahlweise per Konvektion oder externem Luftstrom gekühlt, lassen sich bei Umgebungstemperaturen zwischen -10°C und +70°C betreiben und sind bei Konvektions¬kühlung bis 50°C, bei externer Kühlung bis 60°C voll belastbar (50% bzw. 75% Last bei 70°C). Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 88% – ein für diesen Netzteiltyp hoher Wert. Elektronischer Überlast- und Überspannungsschutz gehören zur Standardausstattung, Fern-Ein/Aus ist als Option erhältlich.
Des weiteren haben die ZWS-BAF-Netzteile 3 kV AC Isolationsspannung zwischen Ein- und Ausgang, bleiben bei geleiteter wie abgestrahlter Störaussendung unterhalb der Grenzwerte von EN55011/EN55022-B, FCC-B und VCCI-B, haben die Sicherheitszulassungen gemäß UL/CSA/EN60950-1 sowie EN50178 und tragen das CE-Zeichen gemäß Niederspannungsrichtlinie. TDK-Lambda gibt 5 Jahre gewährleistung auf die gesamte Reihe.