פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Alimentations AC/DC 100 W mono sortie ZMS100

תאריך פרסום : 28 Oct 2014

TDK Corporation annonce que TDK-Lambda vient de lancer la ZMS100, le premier modèle de la série ZM d'alimentations électriques de moins de 300 W. Conçue et développée au Royaume-Uni, l'alimentation mono sortie ZMS100 est conforme à la nouvelle norme médicale CEI 60601-1 (3e édition), offrant une isolation entrée/sortie de 4 kVac et 2 MOPP (means of patient protection, ou moyens de protection du patient). Les niveaux d'isolation entrée/masse et sortie/masse présentent tous deux des caractéristiques de 1,5 kVac et 1 MOPP. Avec son faible encombrement de 2 x 4 pouces, et moins de 100 µA d'intensité en cas de contact direct, la ZMS100 convient aux applications de Classe I et de Classe II (à double isolation), satisfaisant aux exigences de sécurité en vigueur dans les milieux hospitaliers, cliniques, dentaires et des soins médicaux à domicile.

S'exprimant sur la nouvelle ZMS100, Martin Southam, directeur Marketing de TDK-Lambda EMEA, explique : « Bon nombre de nos principaux clients équipementiers nous ont demandé de lancer des produits basse puissance qui répondent à leurs exigences élevées en termes de coût, de taille, de performance et de durée de vie. »

Une conception minutieuse a permis d'optimiser la durée de vie des condensateurs électrolytique. Par exemple, en limitant le courant d'ondulation résiduelle dans les condensateurs de sortie (cause d'échauffement interne) et en assurant une bonne circulation de l'air autour des composants. De plus, un modèle céramique à plus longue durée de vie a été employé pour le condensateur de démarrage, au lieu des modèles électrolytiques généralement utilisés.

Outre les applications médicales, ces alimentations hautes performance conviennent également aux applications audio professionnelles et de radiodiffusion. Elles peuvent être refroidies par convection à des puissances de 80 W ou moins, rendant inutile le recours à un ventilateur et éliminant tout bruit audible. Elles peuvent aussi être employées dans les équipements d'essai et de mesure, ou les applications d'affichage et de signalisation LED.

La gamme ZMS100 couvre l'ensemble des tensions de sortie les plus courantes, de 12 V à 48 V, avec un rendement typique de 90 %. Elle respecte en outre la directive ErP, en offrant une consommation électrique hors charge inférieure à 0,5 W et un rendement moyen en mode actif de plus de 87 %. La ZMS100 peut être réglée de -5/+10 % par l'utilisateur pour tolérer des tensions d’applications non standard. Fonctionnant sur une entrée universelle, l'alimentation ZMS100 peut fournir jusqu'à 80 W à 50 °C avec un refroidissement par convection, et jusqu'à 100 W à 50 °C avec un refroidissement par air pulsé (ne requérant qu'une faible circulation d'air de 0,37 m/s à une tension d'entrée de 230 Vac).

« La ZMS100 a été exceptionnellement conçue et développée au Royaume-Uni à destination des marchés européen et nord-américain », ajoute Martin Southam. « Nos importants efforts financiers en recherche et développement nous permettent de proposer à nos clients un niveau de support technique localisé hors pair, qui vient s'ajouter à la richesse de nos connaissances applicatives, acquises sur les segments de marché cibles. »

Tous les modèles de la gamme ZMS100 de TDK-Lambda satisfont aux exigences des normes EN55011-B et FCC Classe B en matière d'émissions transmises par conduction (sans composants ou filtres additionnels), et aux spécifications relatives à l'immunité de la norme EN60601-1-2, pour une plus grande fiabilité. De plus, la ZMS100 est munie du marquage CE, conformément à la Directive Basse Tension et RoHS2, et est couverte par une garantie de 3 ans. Les modèles standard de la ZMS100 sont disponibles en stock.

PAGE TOP

PAGE TOP