פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Netzteilreihe LS - Hochzuverlässig zu Low-Cost-Preisen

תאריך פרסום : 04 Dec 2008

Speziell für Low-Budget-Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern, bringt TDK-Lambda jetzt eine neue Reihe von konvektionsgekühlten Universalnetzteilen mit Einzelausgang heraus. Die neue LS-Reihe liefert alle wichtigen Ausgangsspannungen zwischen 3,3V und 48V in den Leistungsklassen 50, 75, 100 und 150W , bietet einen deutlich höheren Wirkungsgrad als vergleichbare Wettbewerbsprodukte (bis zu 87%) und erreicht hierdurch, und dank eines exzellenten thermischen Designs, eine sehr hohe Zuverlässigkeit (>600.000 h MTBF gemäß MIL-HDBK-217F bei 25°C).
LS50, LS75 und LS100 kommen mit einem Universaleingang (88-264V AC bei 47-63 Hz, 125-373V DC), während die LS150-Modelle einen umschaltbaren Eingang für 115/230V aufweisen, um die Kosten zu minimieren. Alle LS-Netzteile verkraften eine Überspannung von 300 V AC für mindestens 5 Sekunden.
Die Nennausgangsspannung der Geräte beträgt 3,3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V oder 48V, ist allerdings um ±10% einstellbar, so dass sich auch spezielle Spannungsanforderungen realisieren lassen. Der Ausgangsstrom kann je nach Gerät bis zu 30 A betragen.
Dank eines erweiterten Temperaturbereichs liefern die Netzteile die volle Nennleistung bei Umgebungstemperaturen zwischen -25°C und +50°C und kommen selbst bei 70°C noch auf bis zu 70% des Nennwertes (je nach Modell). Überstromschutz und Überspannungsschutz gehören ebenso zur Standardausstattung wie eine LED zur Funktionsanzeige.
Die LS-Reihe entspricht den EMV-Standards EN55011, EN55022 und FCC (Störgrad B sowohl bei geleiteten wie bei abgestrahlten Emissionen) sowie der EN61000-3-2, 3 (Oberwellen/PFC). Die Sicherheitszulassungen gemäß UL/EN/IEC 60950-1 sowie das CE-Zeichen sorgen für eine problemlose Integration weltweit. TDK-Lambda gibt drei Jahre Garantie auf jedes LS-Netzteil.

אירועים קרובים

PAGE TOP

PAGE TOP