פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

TDK-LAMBDA packt 2,4 kW in programmierbares 1 HE-Labornetzteil

תאריך פרסום : 05 Jan 2009

Mit 2,4 kW Ausgangsleistung im 1 HE-Rackgehäuse folgt der jüngste Spross von TDK-Lambdas erfolgreicher Labornetzteil-Familie Genesys™ der Tradition neue Maßstäbe zu setzen: Die höchste am Markt erhältliche Leistungsdichte in einem 1 HE-Netzteil, gepaart mit einem Funktionsumfang, einer Flexibilität und einer Zuverlässigkeit, die ebenfalls allesamt ihresgleichen auf dem Markt suchen – diese Kombination macht die programmierbaren Netzteile höchst interessant für ein breites Einsatzspektrum in Labor, Industrie, ATE sowie im OEM-Bereich.
Die ersten Typen der neuen 2,4 kW-Variante sind bereits auf dem Markt; sie bieten eine Nennausgangsspannung von 0-8 V (300 A!), 0-60 V, 0-150 V oder 0-600 V und werden über einen Weitbereichseingang (einphasig 170-265 V AC für Europa, dreiphasig 170-265 V AC für USA/Asien) versorgt. Weitere Modelle folgen in den nächsten Monaten, so dass Anfang 2009 allein für dieses Format zwölf verschiedene Typen zur Verfügung stehen werden. Daneben bietet die Genesys™-Familie sieben weitere Baugrößen mit 1 HE, 2 HE und 3 HE und Ausgangsleistungen zwischen 750 W und 15 kW.
Möglich wird die hohe Leistungsdichte der Geräte durch einen für diese Geräteklasse außergewöhnlich hohen Wirkungsgrad von bis zu 88% bei 200 V AC; selbst das GEN8-300 mit 300 A Ausgangsstrom bei 0-8 V Ausgangspannung kommt noch auf 84%. Durch den hohen Wirkungsgrad wird deutlich weniger Energie verschwendet und in gleichem Maße die abzuführende Verlustwärme reduziert – was sich wiederum in kompakten Abmessungen bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit niederschlägt. Zusätzlich verleiht ein neues Konzept für den Messwiderstand (Shunt) dem Ausgangsstrom einen verbesserten Temperaturkoeffizienten (100 ppm/°C), und eine Drehzahlregelung des Ventilators je nach Umgebungstemperatur und Last reduziert dessen Geräusch bei Raumtemperatur beträchtlich und erhöht zudem seine Lebensdauer.
Die gesamte Familie verfügt über interessante Sicherheitseigenschaften wie „Safe Restart“ / „Auto Restart“ und „Last Setting Memory“. Mit „Safe Restart“ / „Auto Restart“ lässt sich das Verhalten des Netzteils nach einem Stromausfall festlegen. Das Gerät kehrt nach Wiederherstellen der Netzversorgung auf jeden Fall zu den Einstellungen zurück, die es vor dem Ausfall hatte; bei „Auto Restart“ schaltet es auch den Ausgang wieder aktiv, während es bei „Safe Restart“ den Ausgang inaktiv lässt, um potentiellen Gefahren bei unbeaufsichtigten Anwendungen vorzubeugen. „Last Setting Memory“ bezeichnet einen batterielosen (!) Speicher, in dem automatisch die letzten Einstellungen gespeichert werden, sobald das Netzteil abgeschaltet wird. Hierzu zählen Ausgangsspannung und -strom, OVP (Überspannungsschutz) und UVL (Unteres Spannungslimit), Strombegrenzungs-Charakteristik, Interface-Status, Baud-Rate und Start-Modus. Ein- und Ausschalten des Eingangs sind ebenso per Frontbedienung möglich wie das Umschalten zwischen Fernprogrammierung und lokaler Bedienung; das Frontpanel kann – lokal oder per Software aus der Ferne – gesperrt werden, so dass Einstellungen hierüber nicht mehr veränderbar sind.
Ebenfalls ein Standard-Feature der Genesys™-Familie ist die eingebaute RS232/485-Schnittstelle. Über dieses digitale Interface lassen sich bis zu 31 Stromversorgungen miteinander verketten und über eine einzelne RS232/485-Verbindung steuern. Die eingebaute analoge Schnittstelle erlaubt eine Fernsteuerung per Steuerspannung (0-5 V oder 0-10 V), umschaltbar per DIP-Schalter an der Rückseite. Optional kann auch eine Fernsteuerung über Steuerstrom (4-20 mA) erfolgen.
Daneben sind optional auch digitale und isolierte analoge Schnittstellen verfügbar: Die IEEE-Schnittstelle entspricht IEEE-488.2 und SCPI und lässt sich über gängige Automatisierungssoftware wie z. B. LabVIEW™ ansprechen. Die isolierte analoge Schnittstelle umfasst wiederum Optionen mit 0-5 V oder 0-10 V Steuerspannung oder 4-20 mA Steuerstrom. Ebenfalls optional ist eine LXI-kompatible LAN-Schnittstelle.
Durch Zusammenschalten von bis zu vier GEN2.4kW-Netzteilen lässt sich die Leistungsfähigkeit der Geräte noch weiter steigern. Bei Parallelbetrieb kann eines der Geräte als Master konfiguriert werden, der auf Wunsch auch den Gesamtstrom des kompletten Verbundes anzeigt, so dass die vier Geräte nun wie ein einziges Netzteil mit 9,6 kW Ausgangsleistung arbeiten. Dank der „Zero-Stack“-Eigenschaft der Genesys™– die Netzteile können ohne jeden Luftspalt übereinander gestapelt werden – ist der Platzbedarf eines solchen Verbundes im Rack extrem niedrig. Das Gewicht eines GEN2.4kW-Netzteils beträgt nur 10 kg.
Alle Genesys™-Netzteile tragen das CE-Zeichen gemäß Niederspannungsrichtlinie, weisen eine Störaussendung (leitungsgebunden und abgestrahlt) gemäß EN55022-A auf und verfügen über Sicherheitszulassungen gemäß UL/EN60950-1. Ein bemerkenswertes Indiz für das Vertrauen TDK-Lambdas in das Design und die Produktion dieser Gerätefamilie ist die Garantie von fünf Jahren.

PAGE TOP

PAGE TOP