פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Ultrakompakte DC/DC-Wandler mit 15/30 W und 92,5 % Wirkungsgrad

תאריך פרסום : 16 Dec 2010

TDK-Lambdas DC/DC-Wandler-Reihe CC-E, die sich unter anderem durch hohe Wirkungsgrade und hohe Zuverlässigkeit auszeichnet, hat Zuwachs in den Bereichen 15 W und 30 W bekommen. Jeder der Bereiche umfasst 32 Modelle und ist sowohl mit Pins für konventionelle Löttechnik als auch mit Pads zur Oberflächenmontage (SMD) lieferbar. Typische Einsatzbereiche sind unter anderem die Fabrikautomation sowie Computer- und Kommunikationsgeräte.

Die Wandler verwenden Ferritkerne mit einem speziell von TDK entwickelten verlustarmen Material, das für einen hohen Wirkungsgrad sorgt; dadurch sind die DC/DC-Wandler trotz einfacher Konvektions-kühlung extrem kompakt und außerordentlich flach. So ist zum Beispiel der 30 W-Typ CC30-4805SHF-E mit 37,9 x 31,6 x 6,5 mm kaum größer als eine Briefmarke und erreicht dabei einen Wirkungsgrad von 92,5 % und eine Leistungsdichte von 3,98 W/cm³.

Die DC/DC-Wandler akzeptieren eine nominelle Eingangsspannung von wahlweise 24 V oder 48 V (18-36 V DC bzw. 36-76 V DC), sind mit den üblichen Ausgangsspannungen zwischen 3,3 V DC und 15 V DC erhältlich und arbeiten bei -40°C bis +85°C Umgebungstemperatur (Derating bei hohen Temperaturen). Sie lassen sich wahlweise mit 500 V DC oder 1500 V DC Isolationsspannung ordern, erlauben einen Parallelbetrieb mit gleichzeitigem oder gegeneinander verzögertem Start und bieten zudem serienmäßig Funktionen wie Fern-Ein/Aus und Ausgangstrimmung. Unter- und Überspan-nungsschutz sowie Überstromschutz gehören ebenfalls zur Standardausstattung.

Die CC-E-Reihe hat die Sicherheitszulassung gemäß UL/CSA/EN60950-1, und alle Modelle tragen das CE-Zeichen gemäß Niederspannungsrichtlinie. Neben der bemerkenswerten Performance haben die TDK-Lambda-Ingenieure es auch geschafft, jegliche Tantal- und Elektrolytkondensatoren im Design der Wandler zu eliminieren und so auch ein langes und zuverlässiges Leben sicherzustellen, was TDK-Lambda noch durch eine Garantie von 5 Jahren unterstreicht.

PAGE TOP

PAGE TOP