פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Kompakte 100 W-Medizin-Netzteile für Schutzklasse I und II

תאריך פרסום : 18 Feb 2015

Mit dem ZMS100 hat TDK-Lambda eine neue Generation von Medizinnetzteilen entwickelt, die im Leistungsbereich bis 100 W das optimale Verhältnis aus Kosten, Größe, Effizienz und Lebenserwartung bieten. Das ZMS100 mit bis zu 100 W Ausgangsleistung entspricht mit 4 kV AC Ein/Ausgangs-Isolationsspannung und 2 x MOPP der jüngsten 3. Ausgabe der Medizin-Norm IEC60601-1. Die Isolationsspannung zwischen Eingang und Masse sowie zwischen Ausgang und Masse beträgt jeweils 1,5 kV AC bei 1 x MOPP. Mit seinen kompakten Abmessungen von 2 x 4 Zoll und einem Berührungsstrom von unter 100µA eignet sich das ZMS100 für Schutzklasse-I- sowie Schutzklasse-II-Anwendungen (doppelte Isolierung) entsprechend den Sicherheitsanforderungen für Krankenhäuser, klinische, zahnärztliche und häusliche Medizinapplikationen (Home-Care).
Die in Großbritannien entwickelten Medizin-Netzgeräte sind dank ihres Universaleingangs weltweit problemlos einsetzbar und bieten Ausgangsspannungen von 12, 15, 24, 36 oder 48 V. Diese sind jeweils um -5/+10% einstellbar, so dass sich auch spezielle Spannungsanforderungen bedienen lassen. Bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 50°C liefern die Netzteile bei Konvektionskühlung 80 W Ausgangsleistung bzw. 100 W bei einem geringen Luftstrom (nur 0,37 m/s bei 230 V AC genügen hierbei). Ihr nominaler Wirkungsgrad liegt bei 90% und mit  < 0,5 W Leerlaufverbrauch und einem durchschnittlichen Wirkungsgrad im Betrieb von über 87% erfüllen sie die Anforderungen der ErP-Richtlinie.
Das akribisch entwickelte Design der ZM-Reihe sorgt für eine lange Lebensdauer der Elektrolyt-Kondensatoren und damit der Medizin-Netzteile an sich. So haben die Entwickler beispielsweise dafür gesorgt, dass die Restwelligkeit in den Ausgangskondensatoren minimiert wird und die Anordnung der einzelnen Komponenten auf eine optimale Kühlung hin ausgerichtet wurde. Zudem wurde für das Material des Startkondensators langlebiges Keramik verwendet. Neben Medizinanwendungen dürften auch viele Anwender im Rundfunk sowie in professionellen Audioanwendungen die neue medizinische Netzteilreihe zu schätzen wissen. Denn neben passenden elektrischen Werten ist auch die Konvektionskühlung bei zugleich kompakter Bauform und 80 W Ausgangsleistung interessant: kein Lüfter, keine störenden Zusatzgeräusche. Weitere Anwendungsbereiche sind Test- und Messwesen sowie LED-Displays und Signalanlagen. Zudem hebt TDK-Lambda die Vorzüge der europäischen Entwicklung auf Basis lokal gesammelter Anwendungserfahrung und die umfassenden Support-Möglichkeiten des Unternehmens in EMEA und Nordamerika hervor.
Alle Modelle der ZMS100-Reihe haben eine leitungsgebundene Störaussendung gemäß EN55011-B und FCC Klasse B (ohne zusätzliche Filter oder andere Komponenten) und arbeiten dank einer Störimmunität gemäß EN60601-1-2 sehr zuverlässig. Zudem tragen sie das CE-Zeichen gemäß Niederspannungs- und RoHS-Richtlinie, haben 3 Jahre gewährleistung und sind ab Lager lieferbar.
 

PAGE TOP

PAGE TOP