פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Alimentations AC-DC compactes à refroidissement par conduction d’une puissance nominale de 1000 W

תאריך פרסום : 27 Oct 2015

TDK Corporation annonce la sortie de la série d'alimentations électriques à refroidissement par conduction CPFE1000FI. Avec une puissance de sortie nominale de 1 000 W, ces unités sont proposées dans trois formats compacts : châssis en U à bas profil avec ou sans couvercle et  sous forme circuit imprimé équipé. N'exigeant aucune ventilation externe, ces alimentations sont conçues pour être utilisées avec une plaque froide, dans des boîtiers hermétiques ou des systèmes à refroidissement par circulation de liquide.
 
Les applications comprennent les amplificateurs de puissance RF, la transmission de données et les équipements en environnement industriel hostile où les ventilateurs de refroidissement ne sont pas admis. La CPFE1000FI est la solution idéale pour les utilisateurs recherchant une alimentation électrique à refroidissement par conduction totalement conforme mais qui ne disposent pas des ressources ou du temps nécessaires pour développer une solution sur mesure basée sur un module de puissance.
 
Disponibles avec une tension de sortie de 12 V, 24/28 V ou 48 V, ces unités fonctionnent à pleine charge sur une large plage de tensions, d'entrée allant de 90 à 265 Vac, et à une température d'embase comprise entre -40° C et 85° C. L'interface standard I2C permet aux utilisateurs de connaître la tension/intensité de sortie, la température d'embase, le lieu et la date de fabrication ainsi que le numéro de série de la CPFE1000FI. De plus, la commande marche/arrêt à distance, la fonction signal DC OK et l'alerte en cas de surchauffe sont des fonctionnalités idéales pour la surveillance et le contrôle à distance de l'alimentation électrique.
 
La CPFE1000FI à châssis en U mesure 254 mm x 112 mm x 44 mm et la version circuit imprimé  254 mm x 107 mm x 40 mm seulement. Un vernis de protection est proposé en option pour protéger les circuits contre l'humidité et les impuretés. Ces unités sont certifiées conformes à la norme IEC/EN 60950-1 et sont marquées du logo CE relatif aux directives basse tension (DBT) et RoHS2. Elles sont également conformes aux normes EN 55011-B et EN 55022-B pour les émissions par conduction (classe A pour les émissions rayonnées) et satisfont à la norme IEC 61000-3-2 relative aux courants harmoniques et aux normes IEC 61000-4 en matière d'immunité.
 

 

PAGE TOP

PAGE TOP