פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

PMBus™ digitaal geregelde Point Of Load omzetter levert tot 35 A

תאריך פרסום : 25 Jan 2016

TDK Corporation introduceert de iJA serie 35 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters met PMBus™ communicatie. Door toepassing van digitale regeltechnieken hebben de omzetters een betere dynamische transiëntenrespons en systeemstabiliteit. Bovendien zijn ze flexibeler in gebruik en kunnen ze gemakkelijker op maat worden aangepast.
 
Met ingangsspanningen tussen 8 en 14 VDC kunnen de voedingen uit de iJA serie uitgangsspanningen leveren van 0,6 tot 3,3 V met stroomsterktes van maximaal 35 A. De compacte omzetters (22,9 x 12,7 x 9,7 mm) wegen slechts 6,5 gram en zijn daarmee geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals communicatie-, broadcast-, industriële- en test- en meetapparatuur.
 
De omzetters werken zelfs bij minimale luchtcirculatie betrouwbaar in een breed werktemperatuurbereik van -40 tot +105 °C. Dit dankzij hoge rendementen tot 94 % waardoor interne vermogensverliezen en de daarmee gepaard gaande warmte-ontwikkeling minimaal is.
 
De read-write functionaliteit van de PMBus™ maakt precieze, realtime monitoring van uitgangsspanning, stroomsterkte en temperatuur mogelijk. De werkparameters van de iJA kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd met behulp van TDK-Lambda’s GUI interface. De omzetters kunnen ook zonder PMBus™ communicatie worden gebruikt, namelijk met behulp van functiepennen.
 
De veiligheid van de voedingen is gecertificeerd volgens IEC/EN 60950-1 en UL/CSA 60950-1. Ze zijn CE-gemarkeerd volgens de Laagspannings- en RoHS2-Richtlijnen.

PAGE TOP

PAGE TOP