פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Nouveaux modèles haute tension pour la série d’alimentations programmables GenesysTM 3U de 10 kW et 15 kW

תאריך פרסום : 22 Feb 2016

TDK Corporation annonce l'introduction de huit nouveaux modèles dans sa série d’alimentations DC programmables Genesys™ de TDK-Lambda. La série offre maintenant des tensions de sortie de 800, 1 000, 1 250 et 1 500 V pour des puissances de sortie de 10 ou 15 kW. Ces unités haute tension répondent particulièrement aux besoins des applications OEM, industrielles, de la défense et de l’aéronautique, des énergies alternatives et des ATE, notamment pour les essais de semi-conducteurs et automobiles ainsi que test et les essais de burn-in de composants.
 
Garantis cinq ans, les modèles haute tension Genesys™ de TDK-Lambda présentent les mêmes caractéristiques et dimensions compactes (hauteur 3U et largeur 19 pouces (483 mm) que les modèles 7,5 à 600 V, 10 à 15 kW existants. Les unités peuvent fonctionner en mode courant contant ou tension constante avec des entrées triphasées de 400 ou 480 Vac et présentent une correction passive du facteur de puissance.
 
Ces nouveaux modèles haute tension se caractérisent par une plus large plage de tension pour l’entrée à 400 Vac (342 Vac – 440 Vac), un rendement plus élevé (> 93 %), un temps de réponse plus rapide en programmation en haut/en bas (17 ms/20 ms), une isolation de sortie jusqu'à 1 500 V, une interface analogique 5V/10V isolée de programmation/supervision, le partage du courant sur deux fils en cas de parallélisation, un poids plus léger (< 31,7 kg) ainsi que des ventilateurs à vitesse de rotation asservie permettant de réduire les émissions sonores et d’allonger leur durée de vie.
 
Le mode d’exploitation parallèle maître/esclave « avancé » permet de configurer les systèmes les plus puissants. Ce mode configure l’unité maîtresse comme point unique de programmation, de mesure et d’état du courant total du système parallèle. Quatre unités peuvent ainsi fonctionner en tant que source d'alimentation unique à 60 kW, offrant plus de souplesse pour la concepteurs de systèmes.
 
Point commun pour l'ensemble de la famille Genesys™, l'interface numérique RS-232/RS-485 multipoint intégrée de 16 bits. Cette interface numérique permet de contrôler jusqu'à 31 alimentations chainées sur le bus de communication RS-485. Parmi les autres interfaces numériques et analogiques en option, citons les interfaces LAN conformes LXI classe C et les interfaces numériques IEEE multipoints (conformes IEEE488.2 et SCPI), avec une sélection de pilotes d'instruments tels que NI LabVIEW™ et NI LabWindows™. Les options d’interface isolées de programmation/supervision analogiques recourent au contrôle 0-5 V/0-10 V ou 4-20 mA.
 
A l’instar de tous les modèles Genesys™, les fonctions de redémarrage sécurisé/automatique, mémoire de la dernière configuration et protection intégrée sont incluses. En mode démarrage sécurisé, l'alimentation récupère ses derniers réglages d’exploitation après interruption de l'alimentation mais la sortie demeure désactivée, tandis qu'en mode redémarrage automatique, l'alimentation récupère les derniers réglages d'exploitation lorsque l’alimentation est rétablie. A chaque séquence de mise en marche  de l’alimentation, la mémoire de la dernière configuration conserve des paramètres tels que la tension et le courant de sortie, l’activation/désactivation de la sortie, le niveau OVP/UVL, le mode de repli et de démarrage. Les fonctions de protection intégrée incluent la protection contre les surtensions (OVP, Output Voltage Protection), le seuil de sous-tension (UVL, Under Voltage Limit), la protection contre les courts-circuits (FOLD, Fold-back protection) et la protection contre les surchauffes (OTP, Over-Temperature Protection).
 
Marquée CE conformément à la directive basse tension, la série d’alimentations GenesysTM 3U 15k W est conforme aux exigences EN55011A et FCC partie 15J-A pour les émissions conduites et rayonnées. Elle est également conforme aux normes UL60950-1 et EN60950-1 des agences de sécurité.

PAGE TOP

PAGE TOP