פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Neue 10 A Onboard-EMV-Filter mit optimaler Gegentakt-Performance

תאריך פרסום : 17 Aug 2016

Unter der Bezeichnung iDQ bringt die TDK Corporation kompakte EMV-Filtermodule von TDK-Lambda für die Platinenmontage für 48 VDC / 10 A heraus. Dank großer eingebauter Kapazitäten sind die Filter ideal für den Einsatz mit DC-DC-Wandlern, da sie den Bedarf an externen Bauteilen minimieren und so auch Platz auf der Platine sparen.
Die iDQ-Filter sind für bis zu 75 VDC ausgelegt und weisen eine Gegentaktdämpfung von 63 dB bei 300 kHz auf (gemessen bei 50 Ω Impedanz in Quelle und Last). Die Filter sind nur 50 mm lang, 15 mm breit und 10,8 mm hoch. Sie können ohne Zwangsbelüftung bei einer Umgebungstemperatur zwischen -40°C und +85°C betrieben werden.
Durch den Einsatz von TDK-Komponenten-Technologie erleichtern die Filter die Aufgabe, die System-Compliance zu FCC und CISPR sicherzustellen. Über einen extra Pin kann die Kapazität vergrößert und so die Gleichtakt-Performance noch weiter gesteigert werden. Die iDQ-Filter haben eine Isolationsspannung gegen Masse von 1500 V und sind so auch in Systemen einsetzbar, bei denen der Plus- oder Minuspol mit Masse verbunden ist.
 

PAGE TOP

PAGE TOP