פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Erste modulare, vollständig MoPP-isolierte Netzteilserie mit 1200-1500 W – Leise wie keine andere!

תאריך פרסום : 29 Sep 2016

TDK-Lambda zeigt auf der electronica 2016 erstmals seine neue modulare Netzteilserie, die als erstes Produkt dieser Art über eine vollständige MoPP Isolierung verfügt und in Ihrer Leistungsklasse mit 1200-1500 W zudem mit der geringsten Geräuschentwicklung aufwartet. Die QM-Netzteile sind jüngster Spross der mittlerweile 37 Jahre andauernden Erfolgsgeschichte modularer Netzteile, die 1979 mit einer Weltpremiere, der ML-Serie, ihren Anfang nahm. Mit Sicherheitszulassungen sowohl für Medizin- als auch für Industrie-Anwendungen bietet die QM-Serie ein breites Einsatzspektrum, etwa in Medizingeräten mit BF-Klassifizierung (Body Floating), Prüf- und Messtechnik, Sendeanlagen oder Anwendungen in den Bereichen Kommunikation und erneuerbare Energien.Dank des TDK-Lambda-Online-Konfigurators lässt sich das für den individuellen Einsatzzweck passende QM-Netzteil in nur wenigen Schritten zusammenstellen. Neben der Eingabe von Spannungs- und Stromwerten ermöglicht der Konfigurator auch die Definition von Signalen, Hilfsspannungen und dem maximalen Erdableitstrom. Nach Abschluss der Auswahl generiert der Konfigurator einen 8-stelligen Gerätecode, mit dem das Netzgerät dann ganz einfach bestellt werden kann. 
Mit einem Weitbereichseingang (90-264 V AC, 47-440 Hz) liefert das QM-Netzteil bis zu 1200 W; im Eingangsbereich 150-264 V AC kommt es sogar auf 1500 W Gesamtausgangsleistung. Es stehen bis zu 16 Ausgänge zur Verfügung - mit Nennspannungen zwischen 2,8 V und 52,8 V. Weitere, höhere Spannungen sind in Vorbereitung. Die Nennleistung der einzelnen Ausgangsmodule erstreckt sich von 120 W – mit Einzel- oder Doppelausgang – bis hinauf zu 1200 W.  Die Module arbeiten bei Umgebungstemperaturen zwischen -20 und +70°C, oberhalb von 50°C mit einem Derating von 2,5% pro °C. Die Geräteabmessungen liegen bei kompakten 176 x 63,3 x 270 mm³ (B x H x T), das Gewicht zwischen 2,6 und 3,1 kg, je nach Modulkonfiguration. Eine weitere Besonderheit ist die siebenjährige gewährleistung der QM-Serie.
Neben den Leistungsmodulen für die Ausgänge steht optional auch ein Standby/Signal-Modul zur Verfügung, das bis zu zwei Hilfsspannungen bereitstellt (5 V und 12 V mit jeweils bis zu 2 A), das EIN/AUS-Schalten des Gerätes (unit inhibit/enable) über ein Logik-Signal ermöglicht. und ein AC-Good-Signal bereitstellt.  Alle Ausgangsmodule verfügen standardmäßig über die Signalanschlüsse „module good“, „module inhibit“ sowie Remote-Sense (Remote-Sense nicht bei DH-Modulen mit Doppelausgang)
Der hohe Wirkungsgrad der QM-Netzteile von bis zu 91% sorgt für geringere Verlustleistung, damit auch für weniger interne Abwärme, und ermöglicht so den Einsatz von Lüftern mit geringer Drehzahl. Dies wiederum führt zu weniger Geräuschbelästigung z.B. für Patienten und Betriebspersonal; der Geräuschpegel beträgt nur 44,3 dBA bei Raumtemperatur und 45,3 dBA bei 50 °C (Messung entsprechend BS EN ISO 3744:2010). Zudem saugen die langsamer drehenden Lüfter weniger Staub und Schmutz in die Netzteile und erhöhen dadurch die Zuverlässigkeit der Geräte.
Die QM-Netzteile sind zertifiziert gemäß IEC/EN/UL/CSA 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, IEC/EN/UL/CSA 60950-1; ihr Design entspricht zudem IEC/EN61010-1, und die Geräte tragen das CE-Zeichen gemäß Niederspannungsrichtlinie und RoHS2-Richtlinie. Mit einer Isolationsspannung von 4.000 V AC zwischen Ein- und Ausgang (2 x MoPPs), 1.500 V AC zwischen Eingang und Masse (1 x MoPP) und 1.500 V AC zwischen Ausgang und Masse (1 x MoPP) ist die Serie für Medizinausrüstungen mit BF-Klassifizierung geeignet. Der maximale Erdableitstrom liegt bei gerade einmal 300 µA, wobei nach wie vor EN61000-6-3:2007 und EN60601-1-2:2015 (Kurve B leitungsgebunden und abgestrahlt) eingehalten werden. Außerdem entsprechen die Stromversorgungen den Normen EN60601-1-2 und EN61000-6-2 zur Störimmunität und werden gemäß ISO9001 und ISO13485 gefertigt.
 

PAGE TOP

PAGE TOP