פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Serie 1200 W – 1500 W modulaire voedingen maken minder geluid en hebben volledige MoPP-isolatie

תאריך פרסום : 29 Sep 2016

TDK Corporation introduceert de QM serie AC-DC voedingen. Dit zijn de eerste 1200 W tot 1500 W modulaire voedingen met volledige MoPP-isolatie. Bovendien is het geluidsniveau voor deze vermogensklasse ongeëvenaard laag. De QM-serie is de nieuwste modulaire voeding in een reeks die 37 jaar geleden is gestart met de ML-serie, de eerste modulaire voeding ter wereld. Met zowel medische als industriële veiligheidsgoedkeuringen is de QM geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals BF-geclassificeerde medische instrumenten, test- en meetapparatuur en apparatuur voor broadcast, communicatie en duurzame energie.
 
Aan de hand van een online configurator kan heel eenvoudig het gewenste product worden bepaald door het selecteren van de optimale module uit een keur aan signalen, lekstromen en standby spanningen. Zodra de gebruiker de gewenste uitgangsspanningen en stromen heeft ingevoerd, genereert de configurator automatisch een unieke achtcijferige bestelcode.
 
De QM kan vanuit een breed ingangsspanningsbereik van 90 – 264 VAC / 47 – 440 Hz 1200 W aan uitgangsvermogen genereren. Voor 1500 W is het ingangsspanningsbereik 150 tot 264 VAC. Er zijn op dit moment 16 mogelijke uitgangsspanningen, die liggen tussen 2,8 V en 52,8 V. Extra modules met hogere spanningen volgen later. Het modulaire vermogensbereik loopt van 35 W (enkelvoudige of dubbele uitgang) tot een krachtige, enkelvoudige 1200 W. De eenheden werken bij omgevingstemperaturen van -20 tot +70 °C, waarbij vanaf 50 °C het gespecificeerde uitgangsvermogen met 2,5% per °C afneemt. De compacte modules meten 176 x 63,3 x 270 mm (B x H x D) en wegen, afhankelijk van de configuratie, tussen de 2,6 en 3,1 kg. Met een garantie van zeven jaar voor de QM-serie loopt TDK voorop in de industrie.
 
Een optionele hulp-/signaalmodule is beschikbaar met naar keuze één of twee hulpspanningen (5 V en 12 V bij maximaal 2 A). Deze module bevat verder ‘unit inhibit’ of ‘unit enable’ en een AC-Good signaal. Alle uitgangsmodules zijn standaard uitgerust met ‘module good’ en ‘module inhibit’ signalen en, met uitzondering van de dubbele uitgangs DH-module, ook remote sense.
 
Het rendement van de QM-voedingen is tot 91%. De geringe warmte-afgifte die dat met zich meebrengt maakt het gebruik van lage-snelheid koelventilatoren mogelijk. Dit zorgt weer voor minder geluid, wat zowel voor gebruiker als patiënt een voordeel is. Het volgens BS EN ISO 3744:2010 gemeten geluidsniveau is 44,3 dBA bij kamertemperatuur en 45,3 dBA bij 50 °C. Omdat er ook nog eens minder stof en vervuiling in de voeding terechtkomt dan bij voedingen met traditionele hoge-snelheid ventilatoren, zijn de QM-voedingen een stuk betrouwbaarder.
 
De voedingen zijn gecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, IEC/EN/UL/CSA 60950-1 en voldoen aan IEC/EN61010-1 met CE-markeringen voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 4.000 VAC (2 x MoPP’s), 1.500 VAC (1 x MoPP) tussen ingang en aarde en 1.500 VAC (1 x MoPP) tussen uitgang en aarde. Dit maakt ze geschikt voor BF-geclassificeerde medische apparatuur. De QM heeft een lekstroom van maximaal 300 µA en voldoet aan de EN61000-6-3:2007 en EN60601-1-2:2015 normen voor curve B geleide en gestraalde emissie. Verder voldoen ze aan de EN60601-1-2 en EN61000-6-2 immuniteitsnormen en zijn ze ontworpen en gemaakt conform de kwaliteitsnormen ISO9001 en ISO13485, inclusief risicomanagement.

 

PAGE TOP

PAGE TOP