פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Constante stroom voedingen laden energie-opslagsystemen

תאריך פרסום : 26 Oct 2016

TDK Corporation meldt de introductie van de EVS serie constante stroom voedingen met vijf jaar garantie. De voedingen zijn verkrijgbaar in twee vermogens: 600 W (ventilatorgekoeld) en 300 W (convectiegekoeld). Deze compacte voedingen zijn geschikt voor waterzuiveringssystemen en voor het laden van batterijen voor energie-opslag.
 
Met een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 265 VAC is de EVS serie beschikbaar met uitgangsspanningen van 18 V (alleen de 300 W versie), 36 V en 57 V voor het laden van 12 V, 24 V en 48 V batterijen, waaronder Li-, NiMH- en loodzuur-batterijen. De druppellaadspanning en de laadstroom kunnen door de gebruiker worden aangepast over een breed bereik.
 
De voedingen werken bij omgevingstemperaturen tussen -20 °C en +70 °C, waarbij afhankelijk van het model boven 45 °C tot 60 °C het rendement afneemt. De 300 W-voedingen meten 84 x 42 x 180 mm (B x H x D); de 600 W-versies zijn 120 x 61 x 190 mm. Optioneel zijn een afdekking (standaard voor de 600 W-versie) en een remote on/off functie voor beide vermogensniveaus.
 
Daarnaast is er een 20 A ‘reverse protection’ module die verhindert dat stroom vanuit de batterijen naar de voeding gaat lopen. Deze EVS-RP6020 kan worden gebruikt bij spanningen van 7 tot 60 VDC en maakt gebruik van een lage RDSon FET om de spanningsval te minimaliseren tot minder dan 200 mV. Deze module is verkrijgbaar met of zonder montagebeugel waarbij de maten 60 x 32 x 93,5 mm respectievelijk 50 x 26 x 77.5 mm zijn.
 
Alle modellen zijn veiligheidsgekeurd volgens IEC/EN/UL 60950-1 en hebben een CE-markering voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen. De EVS voedingen voldoen ook aan de EN 55022-B emissies (zowel geleide als gestraalde) en voldoen aan de EN 61000-3-2 harmonischen en IEC 61000-4 immuniteitsnormen.
 

 

PAGE TOP

PAGE TOP