במערכות הגנה וחלל תובעניות, האמינות והדיוק של ציוד הבדיקה הם בעלי חשיבות עליונה. מקורות מתח AC וספקי כוח DC של TDK-Lambda מתוכננים לעמוד בתקנים קפדניים אלה, ומציעים ביצועים ללא תחרות, יעילות גבוהה ועמידות. עם תכונות מתקדמות כגון טווחי קלט רחבים ויציאות מדויקות הניתנות לתכנות, הן מפשטות את הבדיקות הקפדניות והאמינות של מערכות קריטיות.
בחר מתוך מגוון המוצרים שלנו המפורטים להלן כדי לקבל מידע נוסף על כל טווח. באפשרותך לצמצם את החיפוש באמצעות מנוע חיפוש המוצרים המהיר שלנו.
לצערנו לא נמצאו מוצרים המשלבים את הפילטרים שבחרתם
אנא הסר/שנה את אחד הפילטרים או צור עימנו קשר כדי שנוכל להתאים פילטר לדרישותיך
לצערנו לא נמצאו מוצרים המשלבים את הפילטרים שבחרתם
אנא הסר/שנה את אחד הפילטרים או צור עימנו קשר כדי שנוכל להתאים פילטר לדרישותיך
שם המוצר
טווחי הספק
סוג מבנה
יציאות
מוצרים אחרונים
HWS3000G
The compact HWS3000G AC-DC power supplies can deliver 1,500W with a low-line input voltage of 85 to 132Vac and 3,000W at high-line 170 to 265Vac. The HWS3000GT has a rating of 3,000W with a three-phase input voltage of 170 - 265Vac. With nominal output voltages of 24V, 48V, 60V and 130V the output voltages and currents are fully programmable (CV/CC) from zero up to their maximum rating. This can be achieved using a serial RS485 interface (MODBus protocol) or analog 1-5V or 4-20mA signals. Up to three units can be connected in series and / or ten units in parallel. The HWS3000G and GT are packaged in a compact 270 x 150 x 61mm (10.6 x 5.9 x 2.4”) footprint and have conservatively rated electrolytic capacitor temperatures for long field life. The warranty period is seven years.
The compact CUS800M / 1000M series of single output AC-DC power supplies are available with 12V, 24V, 36V and 48V outputs in a compact 3.3 x 6.7 inch footprint and can deliver up to 800W or 1000W.
Efficiency of up to 95.5% (model dependent) is possible. A cover with integral end mounted variable speed cooling fan is provided as standard.
Safety certifications include IEC/EN/ES 60601-1 and IEC/EN/UL 62368-1 with UKCA and CE marking for the Low Voltage, EMC and RoHS Directives. The units also comply with EN 55011-B and EN 55032-B conducted and radiated emissions , and meet the EN 61000-3-2 harmonics, IEC60601-1-2 Edition 4 and IEC 61000-4 immunity standards.
Typical applications include medical (B and BF type), dental, test and measurement, broadcast, professional audio and industrial equipment.
אחד הפתרונות לדרישות הספק לא-סטנדרטיות הוא שימוש במודולי הספק בנצילות גבוהה להתקנה על לוח. בממירי AC-DC מסדרת PF ניתן להשתמש להשגת יישור זרם ותיקון מקדם הספק, לאספקת מתח של 360dc וולט לממירי DC-DC אינדיווידואליים. PF500A-360, הזמין בשתי רמות הספק, מסוגל לתמוך בהספק עד 756 ואט, ו-PF1000A-360 בהספק עד 1,512 ואט ב-high line. ניתן לחבר מודולים במקביל לקבלת רמות הספק גבוהות יותר.
ספקי הכוח הרפואיים של DTM מגיעים במארז פלסטיק מוקשח, ויש להם דירוג 25 עד 300 ואט עם מתחי יציאה מ-5 עד 54 וולט. משיכת הספק הקטנה מ-0.15 ואט לכל הפחות כאשר ללא עומס ונצילות ממוצעת גבוהה, היחידות תואמות להנחיות ErP ולתקן DoE Level V ו-VI. ל-DTM65-C8 תפקוד Class II (ללא חוט הארקה), זמין ב- 30W, 36W, 65W, 110W & 300W ומתאים לאפליקציות רפואיות וקליניות.
ספקי הכוח הרפואיים של DTM מגיעים במארז פלסטיק מוקשח, ויש להם דירוג 25 עד 300 ואט עם מתחי יציאה מ-5 עד 54 וולט. משיכת הספק הקטנה מ-0.15 ואט לכל הפחות כאשר ללא עומס ונצילות ממוצעת גבוהה, היחידות תואמות להנחיות ErP ולתקן DoE Level V ו-VI. ל-DTM65-C8 תפקוד Class II (ללא חוט הארקה), זמין ב- 30W, 36W, 65W, 110W & 300W ומתאים לאפליקציות רפואיות וקליניות.