אתה נמצא כאן  :  בית  ››  מוצרים  ››  ספקי כוח ac-dc

פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ספקי כוח למעבדות ולתעשייה AC DC POWER SUPPLY

ספקי הכוח של TDK-Lambda מתוכננים לעמוד בדרישות התובעניות של יישומי תאורת LED ושילוט. עם דגש על יעילות גבוהה, אמינות ותוחלת חיים ארוכה, המוצרים שלנו מבטיחים ביצועים אופטימליים ותחזוקה מינימלית. ספקי הכוח שלנו מציעים תכונות הגנה חזקות, כולל הגנה מפני מתח-יתר, זרמי יתר וקצרים, החיוניים לעמידות מערכות LED. העיצובים הקומפקטיים והמגוונים מאפשרים שילוב קל בתצורות תאורה ושילוט שונות.

בחר/י מתוך מגוון ספקי כוח AC-DC הרשומים למטה על מנת לקבל מידע נוסף על הסדרה.

השתמשו במסננים כדי לצמצם את החיפוש או נסו את מאתר מוצרים מהיר שלנו כדי למצוא מוצר ספציפי לדרישות המדויקות של היישום שלכם.

אם יש לכם שאלות לגבי המוצרים שלנו או שאתם לא מוצאים את מה שאתם מחפשים אתם מוזמנים ליצור קשר.

שם המוצר טווחי הספק סוג מבנה יציאות
GUS
טווח חדש
Compact Industrial Power Supplies
350W 1kW 1 output
CUS800M, CUS1000M and CUS1200M
דגם חדש
3.3” x 6.7” and 3.6” x 7.3” AC-DC Power Supplies
680W 1.2kW 1 output
D1SE
טווח חדש
120/480W DIN rail power supply
120W 480W 1 output
HWS3000G
3,000W Programmable CVCC AC-DC Power Supplies
1.5kW 3kW 1 output
CUS250M
2 x 4” 250W AC-DC Power Supplies
250W 250W 1 output
CPFE
Baseplate-cooled 1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
TPF45000-385
45kW 385V rack mount power supply
42kW 45kW 1 output
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
CUS150M
2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies
120W 150W 1 output
CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
100W 100W 1 output
CUS400M
3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
250W 400W 1 output
SWS600/1000L
600W & 1000W Low Profile Single Output Power Supplies
600W 1.056kW 1 output
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
ZWS-BAF
50-300W PCB-type AC-DC Power Supplies
33W 302.4W 1 output
ZWS-BP
150-240W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
150W 240W 1 output
RWS-B
50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies
50W 1.5kW 1 output
CPFE1000FI
720-1000W Conduction Cooled Power Supplies
720W 1kW 1 output
CUS1500M
1500W Medical and Industrial Power Supplies
1.5kW 1.5kW 1 output
RFE
Single-output 1U front end power supplies
1.504kW 2.5kW 1 output
LS
20W - 200W Single Output General Purpose Power Supplies
20W 200W 1 output
CUS200/LD
Single Output 200W Convection/Conduction Power Supplies
79W 153W 1 output
HWS-A
15-150W Industrial Power Supplies
10W 158.4W 1 output
HWS HD
33W - 1560W Rugged Power Supplies
33W 1.56kW 1 output
GWS
Single Output Power Supplies
250W 500W 1 output

מוצרים אחרונים

MU Series

The MU series comes in a 1U fan cooled Aluminum case offering 2 models (MU4 and MU6) covering output power levels between 600W and 1200W with low line input and between 800W and 1500W with high line input with efficiencies up to 94%. It’s patented intelligent fan control reduces fan rotation speed, producing audible noise as low as 36dBA*.

A variety of modules are available with ratings from 96W to 1008W per output, offering a continuous range of voltages from 3.3V to 105.6V. With 1 MOPP (1.5kVac) input to ground, 2 MOPP (4kVac) input to output and 1 MOPP (1.5kVac) output to ground isolation and a selection of standby and control options including PMBus™ the MU range is certified for both medical and industrial applications and supported by a 7 year warranty.

Safety certifications include IEC/EN/ES 60601-1, IEC/EN/UL 62368-1 and IEC61010-1 with UKCA and CE marking for the Low Voltage, EMC and RoHS Directives. The units also comply with EN 55011-B and EN 55032-B conducted and radiated emissions, and meet the IEC60601-1-2 Edition 4 and IEC 61000-4 immunity standards.

Configuration dependent, nominal conditions of 25°C, 115Vac/240Vac and 80% unit power.

Learn more about the MU series

הקלק למידע נוסף

GUS

The compact GUS series of single output AC-DC industrial power supplies are available with 12V, 24V, 36V and 48V outputs in an economic, compact footprint and can deliver up to 350, 600 or 1000W.

GUS350 is convection cooled and GUS600 and GUS1000 have an integral cooling fan.
Remote on/off is an option for all models.
Efficiency of up to 95.5% (model dependent) is possible.

Safety certified to IEC/EN/UL 62368-1 with UKCA and CE marking for the Low Voltage, EMC and RoHS Directives, the units also comply with EN 55011-B and EN 55032-B conducted and radiated emissions.
Furthermore, they comply with IEC 61010-1 and IEC 62477-1 (OVC III)

Typical applications include test and measurement, ATE, broadcast, and general industrial and automation equipment.

הקלק למידע נוסף

D1SE

The D1SE series is a cost-effective solution for users requiring a reliable power supply. With outputs of 120W, 240W and 480W, a wide range of industrial applications can be flexibly scaled. Thanks to the use of the latest semiconductors, these single-phase power supplies not only reduce energy consumption, but also optimize the balance between performance and cost efficiency – without compromising on quality or reliability.

The D1SE series demonstrates a consistent response to evolving system requirements. In addition to conventional operation with AC voltage, the devices can alternatively be operated safely with DC voltage. Equipped with push-in terminals, they can be quickly and reliably mounted, thereby reducing installation times or even enabling automation. For applications in challenging environments, separate models with coated printed circuit boards are available. The compact design and easy assembly make the D1SE series an optimal choice for a variety of control cabinets, machines, and production systems.

Learn more about D1SE-Series

הקלק למידע נוסף

HWS3000G

The compact HWS3000G AC-DC power supplies can deliver 1,500W with a low-line input voltage of 85 to 132Vac and 3,000W at high-line 170 to 265Vac. The HWS3000GT has a rating of 3,000W with a three-phase input voltage of 170 - 265Vac. With nominal output voltages  of 24V, 48V, 60V and 130V the output voltages and currents are fully programmable (CV/CC) from zero up to their maximum rating. This can be achieved using a serial RS485 interface (MODBus protocol) or analog 1-5V or 4-20mA signals. Up to three units can be connected in series and / or ten units in parallel. The HWS3000G and GT are packaged in a compact 270 x 150 x 61mm (10.6 x 5.9 x 2.4”) footprint and have conservatively rated electrolytic capacitor temperatures for long field life. The warranty period is seven years.

הקלק למידע נוסף

CUS800M, CUS1000M and CUS1200M

The compact CUS800M/1000M/1200M series of single output AC-DC power supplies are available with 12V, 24V, 36V and 48V outputs (model dependent) in compact 3.3 x 6.7 inch or 3.6 x 7.3 inch footprints with 1.67 inch height and can deliver up to 800W, 1000W or 1200W.

Efficiency of up to 95.5% (model dependent) is possible. A cover with integral end mounted variable speed cooling fan is provided as standard.

Safety certifications include IEC/EN/ES 60601-1 and IEC/EN/UL 62368-1 with UKCA and CE marking for the Low Voltage, EMC and RoHS Directives. The units also comply with EN 55011-B and EN 55032-B conducted and radiated emissions , and meet the EN 61000-3-2 harmonics, IEC60601-1-2 Edition 4 and IEC 61000-4 immunity standards.

Typical applications include medical (B and BF type), dental, test and measurement, broadcast, professional audio and industrial equipment.

הקלק למידע נוסף
שקופית קודמת שקופית הבא

הצג את כל המוצרים

PAGE TOP

PAGE TOP