פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
שם המוצר | טווחי הספק | סוג מבנה | יציאות | |
---|---|---|---|---|
D1SE
טווח חדש
120/480W DIN rail power supply
|
120W | 480W | 1 output | |
DRB 3 Phase
120/960W DIN-Rail power supplies
|
120W | 960W | 1 output | |
MU4
600W/800W 1U Modular power supply
|
600W | 800W | 1 to 5 outputs | |
DRB
15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
|
15W | 480W | 1 output | |
XMS500A
500W, 1U, Configurable, Class I or II AC-DC power supply
|
500W | 500W | 1 output | |
QM
1200W - 1500W Modular power supply
|
550W | 2kW | 1 to 18 outputs | |
CPFE1000FI
720-1000W Conduction Cooled Power Supplies
|
720W | 1kW | 1 output | |
QS
Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
|
600W | 1.2kW | 1 output | |
EVS
300-600W Constant Current Power Supplies
|
300W | 600W | 1 output |