פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ספקי כוח למעבדות ולתעשייה AC DC POWER SUPPLY

שלנו ספקי כוח AC-DC

Filters: 1001W +
טידיקיי-למבדא מציעה מגוון רחב של ספקי כח AC-DC Power Supply ממותגים וליניאריים מ- 5 וואט ועד 3000 וואט.
ברשותנו ספקי כוח במגוון רחב: ספקי כוח תעשייתיים בעלי תקני בטיחות בינלאומיים לתעשייה, ספקי כוח זעירים, ספקי כוח מעבדתיים, וספקים לתחום המדיקלי (60950 ו 60601) שעומדים ברמות EMC ב CLASS A ו CLASS B.

לספקי הכוח כמה תצורות: ללא כיסוי (מסגרת פתוחה), במארז, מוקשחים, על פסי דין, בהחלפה חמה (שליפה), להרכבה על פנל, ספקי כוח למעגל מודפס ועוד.
ספקי הכוח עמידים בתנאי סביבה תעשייתיים קשים.
תחומי מתחי כניסה רחבים 90-264VAC
תחומי מתחי מוצא רחבים מינימום של 1.8 וולט
תחום טמפרטורות עבודה: -40-110 מעלות צלזיוס.

ספקי הכח מתוכננים לעמידה בדרישות מחמירות של אמינות ואיכות לפי סטנדרטים יפנים, MTBF גבוה ושנות אחריות רבות.
את ספקי הכח הממותגים ניתן למצוא באפליקציות מגוונות ובשימושים רבים לתעשיה, לאוטומציה, לתחום הרפואי, למבדקים (ATE), לתקשורת, לאנרגיה חלופית (מתחדשת), לתחבורה יבשתית וימית.

כדי לקבל מידע נוסף על כל משפחת ספקי כוח המיוצבים AC-DC. ניתן למקד את החיפוש על ידי שימוש במאתר מוצרים מהיר או לחלופין, ניתן להפעיל את אפשרויות הסינון שלעיל.

Handling and Servicing Safety - Related Product Bulletin
 

מוצרים אחרונים

HWS3000G

The compact HWS3000G AC-DC power supplies can deliver 1,500W with a low-line input voltage of 85 to 132Vac and 3,000W at high-line 170 to 265Vac. The HWS3000GT has a rating of 3,000W with a three-phase input voltage of 170 - 265Vac. With nominal output voltages  of 24V, 48V, 60V and 130V the output voltages and currents are fully programmable (CV/CC) from zero up to their maximum rating. This can be achieved using a serial RS485 interface (MODBus protocol) or analog 1-5V or 4-20mA signals. Up to three units can be connected in series and / or ten units in parallel. The HWS3000G and GT are packaged in a compact 270 x 150 x 61mm (10.6 x 5.9 x 2.4”) footprint and have conservatively rated electrolytic capacitor temperatures for long field life. The warranty period is seven years.

הקלק למידע נוסף

CUS800M and CUS1000M

The compact CUS800M / 1000M series of single output AC-DC power supplies are available with 12V, 24V, 36V and 48V outputs in a compact 3.3 x 6.7 inch footprint and can deliver up to 800W or 1000W.

Efficiency of up to 95.5% (model dependent) is possible. A cover with integral end mounted variable speed cooling fan is provided as standard.

Safety certifications include IEC/EN/ES 60601-1 and IEC/EN/UL 62368-1 with UKCA and CE marking for the Low Voltage, EMC and RoHS Directives. The units also comply with EN 55011-B and EN 55032-B conducted and radiated emissions , and meet the EN 61000-3-2 harmonics, IEC60601-1-2 Edition 4 and IEC 61000-4 immunity standards.

Typical applications include medical (B and BF type), dental, test and measurement, broadcast, professional audio and industrial equipment.

הקלק למידע נוסף

PF

אחד הפתרונות לדרישות הספק לא-סטנדרטיות הוא שימוש במודולי הספק בנצילות גבוהה להתקנה על לוח. בממירי AC-DC מסדרת PF ניתן להשתמש להשגת יישור זרם ותיקון מקדם הספק, לאספקת מתח של 360dc וולט לממירי DC-DC אינדיווידואליים. PF500A-360, הזמין בשתי רמות הספק, מסוגל לתמוך בהספק עד 756 ואט, ו-PF1000A-360 בהספק עד 1,512 ואט ב-high line. ניתן לחבר מודולים במקביל לקבלת רמות הספק גבוהות יותר.

הקלק למידע נוסף

DTM

ספקי הכוח הרפואיים של DTM מגיעים במארז פלסטיק מוקשח, ויש להם דירוג 25 עד 300 ואט עם מתחי יציאה מ-5 עד 54 וולט. משיכת הספק הקטנה מ-0.15 ואט לכל הפחות כאשר ללא עומס ונצילות ממוצעת גבוהה, היחידות תואמות להנחיות ErP ולתקן DoE Level V ו-VI. ל-DTM65-C8 תפקוד Class II (ללא חוט הארקה), זמין ב- 30W, 36W, 65W, 110W & 300W ומתאים לאפליקציות רפואיות וקליניות.

הקלק למידע נוסף

DTM

ספקי הכוח הרפואיים של DTM מגיעים במארז פלסטיק מוקשח, ויש להם דירוג 25 עד 300 ואט עם מתחי יציאה מ-5 עד 54 וולט. משיכת הספק הקטנה מ-0.15 ואט לכל הפחות כאשר ללא עומס ונצילות ממוצעת גבוהה, היחידות תואמות להנחיות ErP ולתקן DoE Level V ו-VI. ל-DTM65-C8 תפקוד Class II (ללא חוט הארקה), זמין ב- 30W, 36W, 65W, 110W & 300W ומתאים לאפליקציות רפואיות וקליניות.

הקלק למידע נוסף
שקופית קודמת שקופית הבא

הצג את כל המוצרים

PAGE TOP

PAGE TOP