פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ספקי כוח AC-DC

שימו לב: מוצר זה הגיע לסוף חייו. באפשרותך להשתמש בחיפוש המוצר המהיר שלנו כדי למצוא מוצר חלופי.
ספקי כוח AC-DC

CM4

600W Conduction Cooled Modular Power Supply

The CM4 range is the world's first conduction cooled modular power supply with a conduction cooled rating of 600W and up to 750W peak power for 5 seconds with up to 4 programmable outputs. CM4 may also be configured as convection or forced air cooled. Combining a 4kVac (2 x MOPP) input-to-output isolation and an 1 x MOPP input-to-ground isolation, the CM4 is certified for for medical and industrial equipment. 5V / 1A standby output is standard on all models and all output modules are supplied with remote sense and remote on/off.

CM4

מאפיינים ויתרונות

  • Conduction cooled 
  • Wide output adjustment 
  • Compact 4 x 7 inch size 
  • MIL-STD-461F compliant 
  • 5 year warranty 
  • External voltage control

Downloads

מאתר מוצרים מהיר

נסה את מאתר מוצרים מהיר

בחר את סוג ספק הכוח שלך כדי להתחיל:

CM4 videos

Range Overview Video

CM4 600W Conduction Cooled Modular Power Supply Video

CM4 FAQ

FAQ Video

Do CM4 ac-dc power supplies have medical approvals?

FAQ Video

What are the key features of the CM4 medical ac-dc power supplies?

הסרטונים שלנו מוצגים ב Vimeo. בצפייה בתכנים אלה הנך מסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות המפורטים באתר Vimeo.

CM4 הורדות טכניות

גיליונות נתונים

מדריכים

תמונות & שרטוטי תלת מימד

משאבים אחרים

קישורים שימושיים

לא זמין כרגע

CM4 מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

ספק כוח מודולרי ,רפואי ותעשייתי חדש המאפשר הולכת קירור - CM4 AC-DC
קרא מאמר

Applications for this product

משאבים נוספים

PAGE TOP

PAGE TOP