פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ספקי כוח AC-DC

ספקי כוח AC-DC

CUS350MP

350/500W Medical Power Supplies with a 1000W Peak Capability

The CUS350MP-1000 AC-DC power supplies are rated at 350W continuous and 1000W peak power output with convection cooling for applications requiring low audible noise or 500W continuous, 1000W peak power with forced air. The series is certified to IEC60601-1 3rd edition (medical), IEC62368-1 and IEC62477-1 (OVCⅢ) with compliance to the EN60601-1-2:2015 Edition 4 immunity requirements. With efficiencies of up to 94%, waste heat is reduced allowing the power supply to operate reliably in a compact 88 x 183 x 44mm package size. A 5V 0.3A standby voltage and remote on/off are fitted as standard. The high peak power rating makes the CUS350MP-1000 suitable for use in printers and other equipment utilizing DC motors.
 

CUS350MP

מאפיינים ויתרונות

  • Convection Cooled
  • Medical Certification (2 x MoPP)
  • Class B Conducted and Radiated EMI
  • Compact 88 x 183 x 44mm (3.46 x 7.2 x 1.73”) Package
  • Five Year Warranty

Downloads

מידע אודות מגוון המוצרים

Hide details

Show details

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

Part number Power Output info Construction Status Stock Level View PDF datasheet Request quote / sample
CUS350MP-1000-24 499.2W 24V / 20.8A
Open Frame Current product Enquire   View PDF datasheet
CUS350MP-1000-30 498W 30V / 16.6A
Open Frame Current product Enquire   View PDF datasheet
CUS350MP-1000-36 496.8W 36V / 13.8A
Open Frame Current product Enquire   View PDF datasheet
CUS350MP-1000-48 499.2W 48V / 10.4A
Open Frame Current product Enquire   View PDF datasheet
Part number
CUS350MP-1000-24
Power 499.2W
Output info 24V / 20.8A
Construction Open Frame
Status Current product
Stock Level Enquire
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
CUS350MP-1000-30
Power 498W
Output info 30V / 16.6A
Construction Open Frame
Status Current product
Stock Level Enquire
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
CUS350MP-1000-36
Power 496.8W
Output info 36V / 13.8A
Construction Open Frame
Status Current product
Stock Level Enquire
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
CUS350MP-1000-48
Power 499.2W
Output info 48V / 10.4A
Construction Open Frame
Status Current product
Stock Level Enquire
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
Key : Current product

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

מאתר מוצרים מהיר

נסה את מאתר מוצרים מהיר

בחר את סוג ספק הכוח שלך כדי להתחיל:

CUS350MP videos

Range Overview Video

CUS350MP 350/500W Medical Power Supplies Video

הסרטונים שלנו מוצגים ב Vimeo. בצפייה בתכנים אלה הנך מסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות המפורטים באתר Vimeo.

CUS350MP הורדות טכניות

גיליונות נתונים

משאבים אחרים

לא זמין כרגע

קישורים שימושיים

CUS350MP מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

350W convection cooled medical power supplies have up to 1,000W peak power capability
קרא מאמר

Applications for this product

משאבים נוספים

PAGE TOP

PAGE TOP