פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
The medically certified GXE600 series offers constant voltage / constant current (CVCC) operation and read-write programming through a robust RS-485 communication (Modbus RTU protocol). Both the output voltage and current can be adjusted over a very wide range using digital or analogue programming. The 95% efficient power supply can be operated without the need for forced air cooling, minimising system acoustic noise. The ability to read back remaining electrolytic capacitor lifetime and analyse alarm history assists preventative maintenance and troubleshooting in the field.
לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.
דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample
Part number | Power | Output info | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Request quote / sample |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GXE600-24 | 600W |
24V / 25A |
Enclosed | ![]() |
Enquire |
![]() |
|
GXE600-48 | 600W |
48V / 12.5A |
Enclosed | ![]() |
Enquire |
![]() |
Part number | |
---|---|
GXE600-24 | |
Power | 600W |
Output info |
24V / 25A |
Construction | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Enquire |
View PDF datasheet |
![]() |
Request quote / sample | |
GXE600-48 | |
Power | 600W |
Output info |
48V / 12.5A |
Construction | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Enquire |
View PDF datasheet |
![]() |
Request quote / sample |
לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.
דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample
How can I program the voltage and current for GXE600 Programmable Medical & ITE Power Supplies?
What is the communications interface for the GXE600 Programmable Medical & ITE Power Supplies and what is it used for?
הסרטונים שלנו מוצגים ב Vimeo. בצפייה בתכנים אלה הנך מסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות המפורטים באתר Vimeo.
600W medical and industrial programmable power supplies meet MIL-STD-810G shock and vibration standards
קרא מאמר
Programmable, convection cooled, 600W AC-DC power supplies have industrial and medical safety certifications
קרא מאמר
על מנת להוריד את התוכנה שלנו יתכן שתצטרך לקבל את התנאים המפורטים בהסכם הרישיון למשתמש הקצה שלנו.
קרא את ה- EULA