פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ממירי DC-DC

ספקי כוח AC-DC

i7C

300W up to 9-53V Input, Buck-Boost Non-isolated DC-DC Converters

The i7C series of non-isolated step-up / step-down converters are ideal for generating additional DC output voltage rails up to 300 W from a single output 12V, 24V or 48V AC-DC power supply. The highly efficient i7C series accepts a very wide DC input and has a wide output adjustment range. Three mechanical configurations are available; low profile open frame, baseplate construction for conduction cooling, or integral heat sink for convection or forced air cooling. A full feature Power Good signal, switching frequency synchronization and output current monitoring option is available.

i7C

מאפיינים ויתרונות

  • Up to 300W in a 1/16th Brick Pin-Out
  • High Efficiency - Up to 97%
  • Wide 5 to 28V, 8 to 24V or 9.6 to 48V Output Adjustment
  • Wide 9 to 36V or 9 to 53Vdc Input Range
  • Low Component Count With Minimal External Components
  • Low Airflow With Minimal Derating Requirements

Downloads

מידע אודות מגוון המוצרים

Hide details

Show details

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

Part number Power Output info Construction Status Stock Level View PDF datasheet Request quote / sample
i7C4W012A050V 300W 5V - 28V / 12.5A Open Frame pcb mount Current product Enquire   View PDF datasheet
i7C2W020A120V 300W 8V - 24V / 20A Open Frame pcb mount Current product Enquire   View PDF datasheet
i7C4W008A120V 300W 9.6V - 48V / 8A Open Frame pcb mount Current product Enquire   View PDF datasheet
Part number
i7C4W012A050V
Power 300W
Output info 5V - 28V / 12.5A
Construction Open Frame pcb mount
Status Current product
Stock Level Enquire
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
i7C2W020A120V
Power 300W
Output info 8V - 24V / 20A
Construction Open Frame pcb mount
Status Current product
Stock Level Enquire
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
i7C4W008A120V
Power 300W
Output info 9.6V - 48V / 8A
Construction Open Frame pcb mount
Status Current product
Stock Level Enquire
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
Key : Current product

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

מאתר מוצרים מהיר

נסה את מאתר מוצרים מהיר

בחר את סוג ספק הכוח שלך כדי להתחיל:

i7C videos

Range Overview Video

i7C 300W, 9-53V Input, Buck-Boost Non-isolated DC-DC Converters

הסרטונים שלנו מוצגים ב Vimeo. בצפייה בתכנים אלה הנך מסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות המפורטים באתר Vimeo.

i7C הורדות טכניות

גיליונות נתונים

מדריכים

משאבים אחרים

לא זמין כרגע

i7C מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

300W 1/16th brick pinout buck-boost DC-DC converter series enhanced with adjustable current limit option for parallel operation
קרא מאמר

8V to 24V output, 300W buck-boost DC-DC converter models optimised for 24V input operation
קרא מאמר

5V to 28V, 12.5A rated output models added to wide range input buck-boost DC-DC converter series
קרא מאמר

300W non-isolated, buck-boost DC-DC converters have an output adjustment of 9.6V to 48V
קרא מאמר

Applications for this product

משאבים נוספים

PAGE TOP

PAGE TOP