פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
סדרת iAF מהווה חלק מהדור השני של TDK-Lambda לממירי DC-DC נקודת עומס תואמי DOSA-2 להשמה משטחית (SMT). לולאת הבקרה במיטוב מלא של המוצר מספקת מאפיינים מעולים של תגובה ארעית, ללא צורך ברכיבי לולאה חיצוניים. בגודל 33 x 13.5 מ''מ, המוצר יספק עד 20 אמפר (25% יותר מאשר דגמי iAA/iAC) ממתח כניסה נומינלי של 3.3/5 או 12 וולט ברמות נצילות של עד 93.5%.
לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.
דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample
Part number | Power | Output info | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Request quote / sample |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iAF12020A007V-007-R | 14W | 0.7V - 5.5V / 20A | Open Frame DOSA smt | ![]() |
Enquire |
![]() |
Part number | |
---|---|
iAF12020A007V-007-R | |
Power | 14W |
Output info | 0.7V - 5.5V / 20A |
Construction | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Enquire |
View PDF datasheet |
![]() |
Request quote / sample |
לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.
דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample
TDK-Lambda’s SMT 3A to 20A DC-DC converters comply with 2nd-Gen DOSA standard for PoL converters
קרא מאמר