פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

מסנני רעש ואביזרים

ספקי כוח AC-DC

IEC Inlet Series

EMC Filters

עבור יישומים העושים שימוש בכבל מתח ראשי תלת-פיני של IEC320, ה - line Filter מסדרת IEC Inlet במותג EPCOS הנם קלים להתקנה, וניתן לצייד אותם במתג ומחזיק נתיך מודולרי. הם זמינים בגרסה סטנדרטית ובגרסת זליגה רפואית, ומציעים טווח מורחב של זרמים נקובים מ-1 עד 20 אמפר ב-250 וולט DC/AC.

IEC Inlet Series

מאפיינים ויתרונות

  • Easy to install
  • Compact size
  • Optional modular fuse holder and switch
  • Available from 1A to 20 A at 250 V DC/AC
  • Suitable for many applications including medical and testing devices
  • Medical versions: reduced leakage current (max. 0.002 mA)
Not sold via TDK-Lambda's distributors Epcos is a member of TDK Group

Downloads

מאתר מוצרים מהיר

נסה את מאתר מוצרים מהיר

בחר את סוג ספק הכוח שלך כדי להתחיל:

IEC Inlet Series הורדות טכניות

מדריכים

לא זמין כרגע

תמונות & שרטוטי תלת מימד

לא זמין כרגע

משאבים אחרים

קישורים שימושיים

לא זמין כרגע

IEC Inlet Series מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

Power Supplies Benefit From Complementary EMC Filters
קרא מאמר

Applications for this product

משאבים נוספים

PAGE TOP

PAGE TOP