פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ממירי DC-DC

שימו לב: מוצר זה הגיע לסוף חייו. באפשרותך להשתמש בחיפוש המוצר המהיר שלנו כדי למצוא מוצר חלופי.
ספקי כוח AC-DC

iFB

557-600W Isolated DC-DC Converters

The 600W rated iFB series of 48V input full brick DC-DC converters offer a low cost, combined with efficiencies of up to 94%. The modules are ideally suited for extremely high-density distributed power architectures where the demands of voltage and substantial load mandate the creation of a robust local intermediate 9.6V or 12Vdc distribution bus. A wide output voltage trim range, -40% to +10%, remote sensing, and isolated remote on/off control are standard features enhancing versatility.

iFB

מאפיינים ויתרונות

  • Wide Adjustable Output Range
  • Opto Isolated Remote On / Off
  • Efficiencies of up to 94%

Downloads

מידע אודות מגוון המוצרים

Hide details

Show details

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

Part number Power Output info Construction Status Stock Level View PDF datasheet Request quote / sample
iFB48058A096V-122-R 557W 9.6V / 58A
Full Brick Discontinued product n/a   View PDF datasheet
iFB48050A120V-122-R 600W 12V / 50A
Full Brick Discontinued product n/a   View PDF datasheet
Part number
iFB48058A096V-122-R
Power 557W
Output info 9.6V / 58A
Construction Full Brick
Status Discontinued product
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
iFB48050A120V-122-R
Power 600W
Output info 12V / 50A
Construction Full Brick
Status Discontinued product
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
Key : Discontinued product

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

מאתר מוצרים מהיר

נסה את מאתר מוצרים מהיר

בחר את סוג ספק הכוח שלך כדי להתחיל:

iFB videos

Range Overview Video

iFB 557-600W Isolated DC-DC Converters Video

הסרטונים שלנו מוצגים ב Vimeo. בצפייה בתכנים אלה הנך מסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות המפורטים באתר Vimeo.

iFB הורדות טכניות

גיליונות נתונים

מדריכים

לא זמין כרגע

תמונות & שרטוטי תלת מימד

משאבים אחרים

לא זמין כרגע

קישורים שימושיים

לא זמין כרגע

iFB מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

Lower cost 600W full brick converters are suitable for distributed power architectures
קרא מאמר

Applications for this product

משאבים נוספים

PAGE TOP

PAGE TOP