פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ממירי DC-DC

שימו לב: מוצר זה הגיע לסוף חייו. באפשרותך להשתמש בחיפוש המוצר המהיר שלנו כדי למצוא מוצר חלופי.
ספקי כוח AC-DC

iJC

100A Non-isolated SMT Point of Load with PMBus™

With PMBus™ compliance, the iJC 100A Point of Load, non-isolated DC-DC converters provide a great deal of flexibility and customisation. Measuring just 28 x 35mm, the iJC operates off an 8 to 14V bus and can be programmed to give output voltages of 0.6V to 1.5V. Digital adaptive control accommodates a wide range of external load capacitance with great stability, even without the use of external loop components.

iJC

מאפיינים ויתרונות

  • Only 1.5 in2 Board Space 
  • PMBusTM Compliant (Read & Write) 
  • Surface Mountable 
  • Digital Adaptive Control 
  • Parallel Operation with Current Sharing

Downloads

מידע אודות מגוון המוצרים

Hide details

Show details

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

Part number Power Output info Construction Status Stock Level View PDF datasheet Request quote / sample
iJC12100A006V-002-R 150W 1.5V / 100A
Open Frame pcb mount Discontinued product n/a   View PDF datasheet
iJC12100A006V-003-R 150W 1.5V / 100A
Open Frame pcb mount Discontinued product n/a   View PDF datasheet
Part number
iJC12100A006V-002-R
Power 150W
Output info 1.5V / 100A
Construction Open Frame pcb mount
Status Discontinued product
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
iJC12100A006V-003-R
Power 150W
Output info 1.5V / 100A
Construction Open Frame pcb mount
Status Discontinued product
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
Key : Discontinued product

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

מאתר מוצרים מהיר

נסה את מאתר מוצרים מהיר

בחר את סוג ספק הכוח שלך כדי להתחיל:

iJC videos

Range Overview Video

iJC 100A Point of Load with PMBus™ DC-DC Converters Video

הסרטונים שלנו מוצגים ב Vimeo. בצפייה בתכנים אלה הנך מסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות המפורטים באתר Vimeo.

iJC הורדות טכניות

גיליונות נתונים

מדריכים

לא זמין כרגע

תמונות & שרטוטי תלת מימד

משאבים אחרים

לא זמין כרגע

קישורים שימושיים

לא זמין כרגע

iJC מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

100A digitally controlled Point Of Load converter is PMBus™ compliant
קרא מאמר

Applications for this product

משאבים נוספים

PAGE TOP

PAGE TOP