פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ממירי DC-DC

שימו לב: מוצר זה הגיע לסוף חייו. באפשרותך להשתמש בחיפוש המוצר המהיר שלנו כדי למצוא מוצר חלופי.
ספקי כוח AC-DC

iQE

108-204W Quarter Brick DC_DC converter

With a low component count and single-board open-frame design, the iQE provides both solid electrical and thermal performance. These mid power quarter bricks (108 to 204W) feature a low profile of just 10.4mm and are available with 48V input voltages, and output voltages of 5V to 15V.

iQE

מאפיינים ויתרונות

  • 48V Input
  • Up to 30A Output
  • Up to 204W
  • DOSA Compatible
  • High Efficiency - up to 94%
  • Constant Switching Frequency 330kHz
  • Flat Efficiency Curve

Downloads

מידע אודות מגוון המוצרים

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

Part number Power Output info Construction Status Stock Level View PDF datasheet Request quote / sample
IQE24030A033V-001-R 99W 3.3V / 30A
Quarter Brick Discontinued product n/a   View PDF datasheet
IQE24024A050V-001-R 120W 5V / 24A
Quarter Brick Discontinued product n/a   View PDF datasheet
IQE24009A120V-001-R 108W 12V / 9A
Quarter Brick Discontinued product n/a   View PDF datasheet
Part number
IQE24030A033V-001-R
Power 99W
Output info 3.3V / 30A
Construction Quarter Brick
Status Discontinued product
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
IQE24024A050V-001-R
Power 120W
Output info 5V / 24A
Construction Quarter Brick
Status Discontinued product
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
IQE24009A120V-001-R
Power 108W
Output info 12V / 9A
Construction Quarter Brick
Status Discontinued product
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
Key : Discontinued product

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

מאתר מוצרים מהיר

נסה את מאתר מוצרים מהיר

בחר את סוג ספק הכוח שלך כדי להתחיל:

iQE הורדות טכניות

גיליונות נתונים

מדריכים

לא זמין כרגע

תמונות & שרטוטי תלת מימד

משאבים אחרים

לא זמין כרגע

קישורים שימושיים

לא זמין כרגע

Applications for this product

משאבים נוספים

PAGE TOP

PAGE TOP