פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.
לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.
דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample
Part number | Power | Output info | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Request quote / sample |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iQN48007A280V-001-R | 196W |
28V / 7A |
Quarter Brick | ![]() |
n/a | ||
iQN48006A350V-001-R | 210W |
35V / 6A |
Quarter Brick | ![]() |
n/a |
Part number | |
---|---|
iQN48007A280V-001-R | |
Power | 196W |
Output info |
28V / 7A |
Construction | Quarter Brick |
Status |
![]() |
Stock Level | n/a |
View PDF datasheet | |
Request quote / sample | |
iQN48006A350V-001-R | |
Power | 210W |
Output info |
35V / 6A |
Construction | Quarter Brick |
Status |
![]() |
Stock Level | n/a |
View PDF datasheet | |
Request quote / sample |
לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.
דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample