פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ממירי DC-DC

מוצר זה הופסק. אנו ממליצים במקומו על CC-E CC-P-E
ספקי כוח AC-DC

PC

DC-DC Converters

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

PC

מאפיינים ויתרונות

  • Compact Footprint / Low-Profile
  • 5V, 12V, 24V & 48V Inputs
  • 3.3 - 15V Single +/- 12V Dual Outputs
  • Output Voltage Adjustment
  • Input-Output Isolation
  • Integral Input Fuse
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Downloads

מאתר מוצרים מהיר

נסה את מאתר מוצרים מהיר

בחר את סוג ספק הכוח שלך כדי להתחיל:

PC הורדות טכניות

גיליונות נתונים

מדריכים

לא זמין כרגע

תמונות & שרטוטי תלת מימד

לא זמין כרגע

משאבים אחרים

לא זמין כרגע

קישורים שימושיים

לא זמין כרגע

Applications for this product

משאבים נוספים

PAGE TOP

PAGE TOP