פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
The RP LINE FILTERS series of 20A rated external reverse protection modules can be used in battery charging applications and N+1 redundant power systems to avoid battery discharge or system malfunction in the event of a short circuit power supply. The use of a low loss MOS-FET reduces the forward voltage drop by 72% compared to a Schottky-barrier diode. (Note: As of April 1st, 2018 the EVS-RP6020 has been renamed RP-60-20)
לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.
דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample
Part number | Additional Information | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Request quote / sample |
---|---|---|---|---|---|
RP-60-20 | 7 – 60V / 20A | ![]() |
Enquire |
![]() |
Part number | |
---|---|
RP-60-20 | |
Additional Information | 7 – 60V / 20A |
Status | ![]() |
Stock Level | Enquire |
View PDF datasheet |
![]() |
Request quote / sample |
לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.
דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample